Zack marker strip, 10-section, vertically labeled with the consecutive numbers: 1 ... 10, white, for terminal block width: 10 mm, mounting type: latching
Inscripționarea blocurilor terminale
Inscripționarea blocurilor terminale asigură o atribuire clară la cablarea în tabloul electric. Astfel eviți erorile la asamblare, precum și în cazul lucrărilor de întreținere și reparație. Marcajele blocurilor terminale diferă în principal în ceea ce privește tipul de montare: există marcaje pentru caneluri adânci și superficiale pentru etichete, ca material sub formă de benzi sau ca pini de marcare.
Zack marker strip, 10-section, vertically labeled with the consecutive numbers: 481 ... 490, white, for terminal block width: 5.2 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, 10-section, horizontally labeled with the consecutive numbers: 231 ... 240, white, for terminal block width: 6.2 mm, mounting type: latching
Marker pin, labeled with the number: 2, 100 identically printed marker pins per package, for terminal block width: 4.2 mm, mounting type: plug in
Zack marker strip, 10-section, vertically labeled with the consecutive numbers: 231 ... 240, white, for terminal block width: 5.2 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, horizontally labeled with the symbol: L2, white, for terminal block width: 6.2 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, 10-section, horizontally labeled with the identical number: 23, white, for terminal block width: 5.2 mm, mounting type: latching
Marker card, self-adhesive, horizontally labeled with the consecutive numbers: 51 ... 60, 10-section marker strips with 12 identical decades, white, for terminal block width: 6.2 mm, mounting type: adhesive
Marker card, self-adhesive, labeled with the consecutive numbers: 11 ... 20, 10-section marker strips with 12 identical decades, white, for terminal block width: 7.5 mm, mounting type: adhesive
Marker for terminal blocks, Sheet, orange (RAL 2003), unmarked, can be labeled with: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, mounting type: latching, for terminal block width: 6.2 mm, Number of individual labels: 80, text field height: 4.8 mm, text field width: 5.6 mm
Avantajele dumneavoastră
- Rapiditate și confort prin intermediul marcajelor pre-imprimate pentru blocuri terminale
- Personalizare cu diferite sisteme de imprimare
- Confortabil: imprimarea este posibilă prin serviciul nostru de marcare
- Totul dintr-o singură sursă: marcare și pentru blocurile terminale ale altor producători
Materiale de marcare sustenabile Marcați-vă tabloul electric în mod sustenabil cu noi!
Convingeți-vă de soluțiile noastre sustenabile pentru marcare și identificare industrială și reduceți-vă semnificativ amprenta de carbon. Portofoliul de marcare economic este perfect adaptat pentru utilizarea în tabloul electric și include soluții pentru marcajul terminalelor, conductorilor și cablurilor, precum și a dispozitivelor și sistemelor. Materialele noastre de etichetare sustenabile oferă aceleași caracteristici calitative ca și cele convenționale. Cu proprietăți tehnice și optice, calitate de imprimare și sustenabilitate identice, puteți opta pentru alternative sustenabile fără a compromite calitatea consacrată.
Inscripționarea blocurilor terminale în diverse formate: UCT, US, UM
Inscripționarea blocurilor terminale în tablouri de distribuție și în sisteme
Doriți să cablați șiruri de blocuri terminale rapid și fără erori? În acest scop, este esențială o marcare clară și pe o suprafață mare a punctelor de conectare. Acest lucru este valabil în special la punerea în funcțiune și întreținerea tablourilor de distribuție și a sistemelor. Marcajele pentru blocuri terminale de la Phoenix Contact sunt adaptate în mod optim la blocurile terminale.
În funcție de cerințe, veți primi marcajele pentru blocuri terminale imprimate sau neimprimate, sub formă de carduri, role sau foi.