Inscripționarea blocurilor terminale

Inscripționarea blocurilor terminale

Inscripționarea blocurilor terminale asigură o atribuire clară la cablarea în tabloul electric. Astfel eviți erorile la asamblare, precum și în cazul lucrărilor de întreținere și reparație. Marcajele blocurilor terminale diferă în principal în ceea ce privește tipul de montare: există marcaje pentru caneluri adânci și superficiale pentru etichete, ca material sub formă de benzi sau ca pini de marcare.

Go to Product Detail Page for item 0816634
TML (EX9,5)R TR - Marker strip
TML (EX9,5)R TR - Marker strip
0816634

Marker strip, Roll, unmarked, can be labeled with: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, mounting type: adhesive, Number of individual labels: 1, roll length: 40 m, text field height: 9.5 mm, text field width: 40000 mm

Go to Product Detail Page for item 0828747
UCT-TMF 6 YE - Marker for terminal blocks
UCT-TMF 6 YE - Marker for terminal blocks
0828747

Marker for terminal blocks, Sheet, yellow (RAL 1018), unmarked, can be labeled with: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, mounting type: latching, for terminal block width: 6.2 mm, Number of individual labels: 60, text field height: 4.7 mm, text field width: 5.4 mm

Avantajele dumneavoastră

  • Rapiditate și confort prin intermediul marcajelor pre-imprimate pentru blocuri terminale
  • Personalizare cu diferite sisteme de imprimare
  • Confortabil: imprimarea este posibilă prin serviciul nostru de marcare
  • Totul dintr-o singură sursă: marcare și pentru blocurile terminale ale altor producători
Logo Green Product

Materiale de marcare sustenabile Marcați-vă tabloul electric în mod sustenabil cu noi!

Cu produsele ecologice (Green Products) de la Phoenix Contact, dați un exemplu pentru viitor. Convingeți-vă de soluțiile noastre sustenabile pentru marcare și identificare industrială și reduceți-vă semnificativ amprenta de carbon. Portofoliul de marcare care economisește resurse este perfect adaptat pentru utilizarea în tabloul electric și include soluții pentru marcajul terminalelor, conductorilor și cablurilor, precum și a dispozitivelor și sistemelor. Materialele noastre de etichetare sustenabile oferă aceleași caracteristici de calitate ca și cele convenționale. Cu proprietăți tehnice și optice, calitate de imprimare și sustenabilitate identică, puteți opta pentru alternative sustenabile fără a compromite calitatea dovedită.

Inscripționarea blocurilor terminale în diverse formate: UCT, US, UM

Inscripționarea blocurilor terminale în diverse formate: UCT, US, UM

Inscripționarea blocurilor terminale în tablouri de distribuție și în sisteme

Doriți să cablați șiruri de blocuri terminale rapid și fără erori? În acest scop, este esențială o marcare clară și pe o suprafață mare a punctelor de conectare. Acest lucru este valabil în special la punerea în funcțiune și întreținerea tablourilor de distribuție și a sistemelor. Marcajele pentru blocuri terminale de la Phoenix Contact sunt adaptate în mod optim la blocurile terminale.

În funcție de cerințe, veți primi marcajele pentru blocuri terminale imprimate sau neimprimate, sub formă de carduri, role sau foi.

Imprimare și aplicare într-un singur pas
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES asigură mai multă eficiență în producția de tablouri de distribuție: sistemul modular de imprimante cu role de transfer termic și aplicatoare imprimă marcaje și le atașează automat pe cabluri și conductori. Combinația acestor pași de proces creează o economie de timp de aproximativ 60 %.

Aflați mai multe
Sistemul modular THERMOMARK E SERIES