Inscripționarea blocurilor terminale

Inscripționarea blocurilor terminale

Inscripționarea blocurilor terminale asigură o atribuire clară la cablarea în tabloul electric. Astfel eviți erorile la asamblare, precum și în cazul lucrărilor de întreținere și reparație. Marcajele blocurilor terminale diferă în principal în ceea ce privește tipul de montare: există marcaje pentru caneluri adânci și superficiale pentru etichete, ca material sub formă de benzi sau ca pini de marcare.

Go to Product Detail Page for item 0830909
UM1-TM (6X12) - Marker for terminal blocks
UM1-TM (6X12) - Marker for terminal blocks
0830909

Marker for terminal blocks, Strip, white (RAL 9010), unmarked, can be labeled with: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, mounting type: latching, Number of individual labels: 20, text field height: 12 mm, text field width: 6 mm

Configurabil
Go to Product Detail Page for item 0825140
SK U/3,8 P5 WH CUS - Marker strip
SK U/3,8 P5 WH CUS - Marker strip
0825140

Marker strip, Sheet, can be ordered: in sheets, white (RAL 9010), labeled according to customer specifications, can be labeled with: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office printing systems, mounting type: adhesive, for terminal block width: 5 mm, Number of individual labels: 1440, text field height: 3.8 mm, text field width: 186 mm

Avantajele dumneavoastră

  • Rapiditate și confort prin intermediul marcajelor pre-imprimate pentru blocuri terminale
  • Personalizare cu diferite sisteme de imprimare
  • Confortabil: imprimarea este posibilă prin serviciul nostru de marcare
  • Totul dintr-o singură sursă: marcare și pentru blocurile terminale ale altor producători
Angajați la mașina de producție a materialelor de marcare sustenabile

Materiale de marcare sustenabile Marcați-vă tabloul electric în mod sustenabil cu noi!

Convingeți-vă de soluțiile noastre sustenabile pentru marcare și identificare industrială și reduceți-vă semnificativ amprenta de carbon. Portofoliul de marcare economic este perfect adaptat pentru utilizarea în tabloul electric și include soluții pentru marcajul terminalelor, conductorilor și cablurilor, precum și a dispozitivelor și sistemelor. Materialele noastre de etichetare sustenabile oferă aceleași caracteristici calitative ca și cele convenționale. Cu proprietăți tehnice și optice, calitate de imprimare și sustenabilitate identice, puteți opta pentru alternative sustenabile fără a compromite calitatea consacrată.

Inscripționarea blocurilor terminale în diverse formate: UCT, US, UM

Inscripționarea blocurilor terminale în diverse formate: UCT, US, UM

Inscripționarea blocurilor terminale în tablouri de distribuție și în sisteme

Doriți să cablați șiruri de blocuri terminale rapid și fără erori? În acest scop, este esențială o marcare clară și pe o suprafață mare a punctelor de conectare. Acest lucru este valabil în special la punerea în funcțiune și întreținerea tablourilor de distribuție și a sistemelor. Marcajele pentru blocuri terminale de la Phoenix Contact sunt adaptate în mod optim la blocurile terminale.

În funcție de cerințe, veți primi marcajele pentru blocuri terminale imprimate sau neimprimate, sub formă de carduri, role sau foi.

Imprimare și aplicare într-un singur pas
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES asigură mai multă eficiență în producția de tablouri de distribuție: sistemul modular de imprimante cu role de transfer termic și aplicatoare imprimă marcaje și le atașează automat pe cabluri și conductori. Combinația acestor pași de proces creează o economie de timp de aproximativ 60 %.

Aflați mai multe
Sistemul modular THERMOMARK E SERIES