Wire marking tag, horizontally labeled with the symbol: Symbols, suitable for diameters 5.0 ... 9.0 mm, yellow, mounting type: slide-on
Marcarea conductorilor și a cablurilor
Marcarea cablurilor oferă o vizualizare îmbunătățită în tablourile electrice și în sistemele tale: marchează conductorii și cablurile clar și permanent. Marcarea conductorilor și a cablurilor facilitează instalarea și întreținerea și te ajută la depanarea erorilor. Îți oferim marcarea optimă pentru fiecare aplicație cu diferite variante și tipuri de montare.
Wire marking tag, horizontally labeled with the symbol: Symbols, suitable for diameters 8.5 ... 12.0 mm, yellow, mounting type: slide-on
Wire marking tag, horizontally labeled with the capital letter: Letters, suitable for diameters 1.9 ... 3.8 mm, yellow, mounting type: slide-on
Conductor marker, Sheet, green, unmarked, can be labeled with: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, cable diameter range: 1.6 ... 2.1 mm, mounting type: slide-on, Number of individual labels: 40, text field height: 3 mm, text field width: 12 mm
Conductor marker, Sheet, red, unmarked, can be labeled with: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, cable diameter range: 2.9 ... 3.6 mm, mounting type: slide-on, Number of individual labels: 32, text field height: 4.5 mm, text field width: 12 mm
Wire marking tag, yellow, cable diameter range: 3 ... 6 mm, horizontal: Symbols, mounting type: slide-on, text field height: 2.6 mm, text field width: 4.2 mm
Conductor marker, Sheet, blue, unmarked, can be labeled with: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, cable diameter range: 0.6 ... 10 mm, mounting type: insert, Number of individual labels: 32, text field height: 4 mm, text field width: 12 mm
Conductor marker, Sheet, violet, unmarked, can be labeled with: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, cable diameter range: 5 ... 7.5 mm, mounting type: clip on, Number of individual labels: 6
Wire marking tag, horizontally labeled with the capital letter: Letters, suitable for diameters 1.4 ... 2.5 mm, yellow, mounting type: slide-on
Conductor marker, Sheet, violet, unmarked, can be labeled with: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, cable diameter range: 2.1 ... 2.9 mm, mounting type: slide-on, Number of individual labels: 40
Avantajele dumneavoastră
- Numeroase posibilități, datorită diferitelor tipuri de instalare
- Adaptare la mediu, cu ajutorul diverselor materiale pentru utilizarea în spații interioare sau exterioare
- Înaltă calitate: marcare optimă, protejată împotriva petelor și zgârieturilor
Găsiți modalitatea adecvată de montaj pentru marcarea cablurilor
Pur și simplu alegeți: în funcție de cum doriți să vă instalați sistemul de marcare a conductorilor sau a cablurilor - Phoenix Contact vă oferă soluția potrivită pentru fiecare aplicație.
Marcarea cablurilor prin fixare cu clipsuri
Marcarea cablurilor prin fixare cu clipsuri
Marcajele pentru conductori prin fixare cu clipsuri dispun de două suprafețe de marcare. Acestea sunt fixe și ușor vizibile în orice moment. Puteți fixa manual marcajele pe conductori și cabluri deja cablate.
Marcarea cablurilor prin înșirare
Marcarea cablurilor prin înșirare
Marcajele individuale sunt înșirate pe conductor sau fixate cu coliere pentru fixarea cablurilor. Diferite materiale disponibile în format de cartelă sau de rolă.
Marcarea cablurilor prin glisare
Marcarea cablurilor prin glisare
Puteți echipa conductorii și cu manșoane pentru marcare, ca sistem suport. În acest caz, marcarea se realizează prin benzi pentru introducere care pot fi inscripționate, suportul garantând protecția acesteia. Astfel, este posibilă marcarea ulterioară.
Manșoane pentru marcare prin glisare
Manșoane pentru marcare prin glisare
Pentru marcarea sigură și simplă la fața locului a conductorilor, fără sistem de imprimare, utilizați manșoane deja marcate. Forma specială a manșoanelor de marcare împiedică răsucirea acestora.
Tub contractabil pentru glisare
Tub contractabil pentru glisare
Pentru a marca permanent cablurile și conductorii, se recomandă utilizarea unor tuburi contractabile, disponibile la prețuri avantajoase. Phoenix Contact oferă tuburi contractabile preasamblate și sub formă de tambur.
Marcarea cablurilor prin lipire
Marcarea cablurilor prin lipire
Etichetele sunt alcătuite din câmpul de marcare și folia transparentă. Folia protejează marcajul împotriva uzurii și murdăriei. Vă livrăm etichetele în diferite dimensiuni și forme.
Marcaje pentru conductori cu coliere pentru fixarea cablurilor
Marcaje pentru conductori pentru montarea cu coliere pentru fixarea cablurilor
Puteți aplica marcajele cu coliere pentru fixarea cablurilor disponibile în comerț, pe conductorii și cablurile dumneavoastră, indiferent de diametrul acestora. Utilizați suprafața mare de marcare, ce oferă spațiu pentru inscripționări cuprinzătoare.