Marcarea cablurilor

Marcarea conductorilor și a cablurilor

Marcarea cablurilor oferă o vizualizare îmbunătățită în tablourile electrice și în sistemele tale: marchează conductorii și cablurile clar și permanent. Marcarea conductorilor și a cablurilor facilitează instalarea și întreținerea și te ajută la depanarea erorilor. Îți oferim marcarea optimă pentru fiecare aplicație cu diferite variante și tipuri de montare.

Go to Product Detail Page for item 1044259
WMS-OT HF 4,8 (EX9)RL YE - Marking sleeve
WMS-OT HF 4,8 (EX9)RL YE - Marking sleeve
1044259

Marking sleeve, Roll, yellow, unmarked, can be labeled with: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK W, cable diameter range: 1.6 ... 4.8 mm, unperforated, mounting type: slide-on, Number of individual labels: 1, text field height: 9 mm, text field width: 120000 mm

Avantajele dumneavoastră

  • Numeroase posibilități, datorită diferitelor tipuri de instalare
  • Adaptare la mediu, cu ajutorul diverselor materiale pentru utilizarea în spații interioare sau exterioare
  • Înaltă calitate: marcare optimă, protejată împotriva petelor și zgârieturilor

Găsiți modalitatea adecvată de montaj pentru marcarea cablurilor

Pur și simplu alegeți: în funcție de cum doriți să vă instalați sistemul de marcare a conductorilor sau a cablurilor - Phoenix Contact vă oferă soluția potrivită pentru fiecare aplicație.

Marcarea cablurilor prin fixare cu clipsuri

Marcarea cablurilor prin fixare cu clipsuri

Marcarea cablurilor prin fixare cu clipsuri

Marcajele pentru conductori prin fixare cu clipsuri dispun de două suprafețe de marcare. Acestea sunt fixe și ușor vizibile în orice moment. Puteți fixa manual marcajele pe conductori și cabluri deja cablate.

Marcarea cablurilor prin înșirare

Marcarea cablurilor prin înșirare

Marcarea cablurilor prin înșirare

Marcajele individuale sunt înșirate pe conductor sau fixate cu coliere pentru fixarea cablurilor. Diferite materiale disponibile în format de cartelă sau de rolă.

Marcarea cablurilor prin glisare

Marcarea cablurilor prin glisare

Marcarea cablurilor prin glisare

Puteți echipa conductorii și cu manșoane pentru marcare, ca sistem suport. În acest caz, marcarea se realizează prin benzi pentru introducere care pot fi inscripționate, suportul garantând protecția acesteia. Astfel, este posibilă marcarea ulterioară.

Manșoane pentru marcare prin glisare

Manșoane pentru marcare prin glisare

Manșoane pentru marcare prin glisare

Pentru marcarea sigură și simplă la fața locului a conductorilor, fără sistem de imprimare, utilizați manșoane deja marcate. Forma specială a manșoanelor de marcare împiedică răsucirea acestora.

Tub contractabil pentru glisare

Tub contractabil pentru glisare

Tub contractabil pentru glisare

Pentru a marca permanent cablurile și conductorii, se recomandă utilizarea unor tuburi contractabile, disponibile la prețuri avantajoase. Phoenix Contact oferă tuburi contractabile preasamblate și sub formă de tambur.

Marcarea cablurilor prin lipire

Marcarea cablurilor prin lipire

Marcarea cablurilor prin lipire

Etichetele sunt alcătuite din câmpul de marcare și folia transparentă. Folia protejează marcajul împotriva uzurii și murdăriei. Vă livrăm etichetele în diferite dimensiuni și forme.

Marcaje pentru conductori cu coliere pentru fixarea cablurilor

Marcaje pentru conductori cu coliere pentru fixarea cablurilor

Marcaje pentru conductori pentru montarea cu coliere pentru fixarea cablurilor

Puteți aplica marcajele cu coliere pentru fixarea cablurilor disponibile în comerț, pe conductorii și cablurile dumneavoastră, indiferent de diametrul acestora. Utilizați suprafața mare de marcare, ce oferă spațiu pentru inscripționări cuprinzătoare.

Imprimare și aplicare într-un singur pas
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES asigură mai multă eficiență în producția de tablouri de distribuție: sistemul modular de imprimante cu role de transfer termic și aplicatoare imprimă marcaje și le atașează automat pe cabluri și conductori. Combinația acestor pași de proces creează o economie de timp de aproximativ 60 %.

Aflați mai multe
Sistemul modular THERMOMARK E SERIES