CSA
ID de înregistrare: 2030668Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 20 A | 20 - 12 | ||
Use group C | ||||
300 V | 20 A | 20 - 12 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 12 |
cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 20 A | 20 - 12 | ||
Use group C | ||||
300 V | 20 A | 20 - 12 | ||
Use group F | ||||
500 V | 20 A | 20 - 12 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 12 |