Luminile de semnalizare PSD-SL sunt indicatoare LED inteligente pentru afișarea stărilor în diferite aplicații, de exemplu pentru utilaje, VGA-uri sau roboți de servicii. Luminile sunt disponibile în două designuri, punct și turn, ca variante cu trei sau șapte culori și cu diverse animații, cum ar fi lumină continuă, lumină intermitentă, lumină cu culori schimbătoare și lumină tip bliț. Acest lucru înseamnă că pot fi definite și implementate moduri diferite pentru fiecare aplicație.
Foldaway base, pitch 7.5°, black