Informații relevante
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
Lumini de semnalizare
PSD-S ME FB - Mounting material
PSD-S ME FB
-
Mounting material
2700151
Foldaway base, pitch 7.5°, black
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Notes
Note on application
Note on application
Only for industrial use
Product properties
Product type
Assembly element
Product family
PSD-S
Scope of supply
3 x with screws (hexagonal socket-head)
1 x seal
1 x foam material ring
3 x with screws (hexagonal socket-head)
1 x seal
1 x foam material ring
Dimensions
Dimensional drawing
Width
77 mm
Height
117 mm
Diameter
70 mm
Material specifications
Color
black (RAL 9005)
Material
PA-GF
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP66
Ambient temperature (operation)
-30 °C ... 60 °C
Mounting
Mounting type
Screw mounting (Seal enclosed)
Mounting position
any
Date comerciale
Număr articol
2700151
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
DRL117
GTIN
4046356491426
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
189,7 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
165 g
Cod tarifar vamal
39269097
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27371235
ECLASS-15.0
27371235
ETIM
ETIM 10.0
EC001154
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43221500
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
reglementări excepţionale, dacă sunt cunoscute
6(a)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Lead
(nr. CAS: 7439-92-1)
SCIP
f83ae5cb-c32f-4317-93ae-5984b93d9e54
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
2,977 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Accesorii
PSD-S ME T-P 45
-
Mounting material
2700152
PSD-S ME T-M 250
-
Mounting material
2700157
PSD-S ME T-M 400
-
Mounting material
2700158
Asistență produs