UL Recognized
ID de înregistrare: E60425| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 1000 V | 290 A | 3/0 - 350 | ||
| E | ||||
| 1000 V | 290 A | 3/0 - 350 | ||
High-current terminal block, nom. voltage: 1000 V, nominal current: 309 A, number of connections: 2, number of positions: 1, connection method: PowerTurn connection, 1 level, cross section: 95 mm2 - 185 mm2, mounting type: NS 35/15, color: gray
| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 1000 V | 290 A | 3/0 - 350 | ||
| E | ||||
| 1000 V | 290 A | 3/0 - 350 | ||