CSA
ID de înregistrare: 13631cUL Recognized
ID de înregistrare: E60425Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group C | ||||
1000 V | 57 A | 20 - 6 |
UL Recognized
ID de înregistrare: E60425Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group E | ||||
1000 V | 57 A | 20 - 6 |
EAC
ID de înregistrare: RU C-DE.BL08.B.00644CSA
ID de înregistrare: 13631EAC Ex
ID de înregistrare: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
ID de înregistrare: IECExSEV14.0013UATEX
ID de înregistrare: SEV14ATEX0156UTensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Only rigid conductors | 1100 V | 50 A | 0.5 - 16 | |
multi-stranded with ferrule | 1100 V | 50 A | 0.5 - 10 |