Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

CRIMPFOX 50R - Crimping pliers
1212041

Crimping pliers, for ferrules without insulating collar according to DIN 46228 Part 1 and ferrules with insulating collar according to DIN 46228 Part 4, 35 mm2 ... 50 mm2, lateral entry, WM crimp

Detalii despre produs









Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

Ergonomically designed handles ensure an optimum grip and reduce the amount of force required by 25 %