Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

STTB 2,5-PE - Protective conductor double-level terminal block
3036026

Protective conductor double-level terminal block, number of connections: 4, connection method: Spring-cage connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.08 mm2 - 4 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: green-yellow

Detalii despre produs









Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

Additional labeling options
Corrosion-free terminal points
Low contact resistance
Tested for railway applications