DNV
ID de înregistrare: TAE00001S9CSA
ID de înregistrare: 13631| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 85 A | 16 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 85 A | 16 - 4 | ||
IECEE CB Scheme
ID de înregistrare: DE1-65779| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 76 A | - 16 | ||
cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 85 A | 16 - 4 | ||
| Multi-conductor connection | 600 V | 85 A | - 14 | |
| C | ||||
| 600 V | 85 A | 16 - 4 | ||
| Multi-conductor connection | 600 V | 85 A | - 14 | |
LR
ID de înregistrare: LR24100022TAVDE Zeichengenehmigung
ID de înregistrare: 40020166| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 76 A | 1.5 - 16 | ||
ATEX
ID de înregistrare: KEMA04ATEX2048U| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 690 V | 73.5 A | 1.5 - 16 | |
| Only rigid conductors | 690 V | 89.5 A | 1.5 - 25 | |
EAC Ex
ID de înregistrare: KZ 7500525010101950IECEx
ID de înregistrare: IECExKEM06.0027U| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 690 V | 73.5 A | 1.5 - 16 | |
| Only rigid conductors | 690 V | 89.5 A | 1.5 - 25 | |