EAC
ID de înregistrare: KZ7500651131219505UL Recognized
ID de înregistrare: FILE E 60425| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| E | ||||
| 1000 V | 285 A | 2 - 300 | ||
| Al conductors | 1000 V | 230 A | 2 - 300 | |
High-current terminal block, nom. voltage: 1000 V, nominal current: 290 A, number of connections: 2, number of positions: 1, connection method: Screw connection, Rated cross section: 150 mm2, cross section: 35 mm2 - 150 mm2, Rated cross section: 150 mm2, cross section: 35 mm2 - 150 mm2, mounting type: NS 35/15, NS 35/7,5, color: gray
| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| E | ||||
| 1000 V | 285 A | 2 - 300 | ||
| Al conductors | 1000 V | 230 A | 2 - 300 | |