RJ45 PCB connector, design: RJ45, number of positions: 8, 10 Gbps, connection method: THR reflow/THT wave
Adaptoare și cuplaje pentru cablarea cu cupru și fibră optică
Adaptoarele și cuplajele îți oferă un nivel ridicat de flexibilitate la adaptarea cablării. Adaptoarele pentru șină DIN asigură o conexiune sigură a cablurilor tale și o transmisie eficientă a datelor. Pe teren poți utiliza adaptoare M8, M12 și de conectori pentru ventil. Cu ajutorul rezistoarelor de terminație, poți preveni în mod sigur reflexiile semnalului la capătul liniei de magistrală în sistemele de magistrală de câmp.
Dust protection cover
Double valve connector adapter, Universal, 4-position, PUR/PVC, black RAL 9005, Plug straight M12 SPEEDCON, coding: A, on Valve connector B (10 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode and Valve connector B (10 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode, valve connector spacing: 0.2 m
RJ45 PCB connector, number of positions: 8, 10 Gbps, connection method: THR reflow/THT wave
RJ45 PCB connector, number of positions: 8, 10 Gbps, connection method: THR reflow/THT wave
Double valve connector adapter, Universal, 4-position, PUR/PVC, black RAL 9005, Plug angled M12 SPEEDCON, coding: A, on Valve connector BI (11 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode and Valve connector BI (11 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode, valve connector spacing: 0.2 m
Adapter, 4-position, Plug straight M12, coding: A, on Socket straight M8 Snap-in, coding: A
Double valve connector adapter, Universal, 4-position, PUR/PVC, black RAL 9005, Plug straight M12 SPEEDCON, coding: A, on Valve connector B (10 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode and Valve connector B (10 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode, valve connector spacing: 0.15 m
RJ45 PCB connector, number of positions: 8, 10 Gbps, connection method: THT wave
Double valve connector adapter, Universal, 4-position, PUR/PVC, black RAL 9005, Plug angled M12 SPEEDCON, coding: A, on Valve connector A, with 1 LED, Wiring: Z diode and Valve connector A, with 1 LED, Wiring: Z diode, valve connector spacing: 0.1 m
Avantajele tale
- Design compact pentru instalații cu economie de spațiu
- Transfer de date eficient prin cuplaje și module de conexiune prin cablu
- Utilizare flexibilă datorită modulelor pentru diverse interfețe de date
Distribuitoare de 19" și adaptoare pentru șină DIN pentru cablarea de date pe bază de fibră optică și cupru
Distribuitoarele de 19" și adaptoarele pentru șină DIN pentru fibră optică și cablare de date pe bază de cupru completează portofoliul nostru de adaptoare. Poți găsi aceste produse sortate la conectorii de date.
Cutii de joncțiune de perete
Cutiile de joncțiune de perete, cunoscute și sub denumirea de prize terminale, sunt utilizate pentru a conecta un dispozitiv final la un cablaj. De asemenea, poți găsi cutiile de joncțiune în lista de produse de pe această pagină.