CSA
ID de înregistrare: 13631Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 16 A | 28 - 12 | ||
Use group C | ||||
150 V | 16 A | 28 - 12 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
EAC
ID de înregistrare: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 16 A | 28 - 12 | ||
Use group C | ||||
300 V | 16 A | 28 - 12 |