DNV
ID de înregistrare: TAE000010TIECEE CB Scheme
ID de înregistrare: DE1-65861Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 20 A | 0.2 - 2.5 |
EAC
ID de înregistrare: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Only flexible conductors | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Only rigid conductors | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
C | ||||
Only flexible conductors | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Only rigid conductors | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
LR
ID de înregistrare: LR2371832TANK
ID de înregistrare: 14ME0912BV
ID de înregistrare: 25278/C1 BVVDE Zeichengenehmigung
ID de înregistrare: 40036792Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 20 A | 0.2 - 2.5 |