Prizele de încărcare CCS cu secțiuni de conductor de până la 120 mm² facilitează încărcarea ultra-rapidă în siguranță cu 375 kW (375 A/1.000 V) și cu peste 500 kW (500 A/1.000 V) în Boost Mode. În funcție de factorii externi, cum ar fi temperatura mediului ambiant, vehiculele electrice pot fi încărcate în câteva minute.
CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 1, Vehicle charging inlet, 125 A permanent, 1000 V DC, 48 A , 250 V AC, Single wires, length: 2 m, locking actuator: 12 V, 4-pos., Front and rear mounting, M6, housing: black, for charging with alternating current (AC) and with direct current (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, A protective cap is supplied as standard for the DC and AC contacts.