mGuard Secure Cloud mGuard Secure Cloud oferă o soluție de întreținere la distanță extrem de sigură și la cheie. Acest lucru îți permite să te conectezi rapid și sigur la utilaje și instalații la distanță, reducând astfel vizitele la fața locului costisitoare și consumatoare de timp.
Avantaje
- Extrem de sigur: comunicație criptată prin VPN
- Ușor de utilizat: configurare simplă datorită asistentului de configurare
- Compatibil: se potrivește cu routerele de securitate mGuard, Cloud Client, TC Router și PLCnext Control
- Flexibil: compatibil cu computere cu Windows, macOS și Linux, precum și cu dispozitive mobile precum Apple iPad, iPhone și dispozitive Android
- Eficient: utilizare la nivel mondial în centre de calcul cu nivel ridicat de disponibilitate
Serviciu la distanță sigur: simplu și flexibil prin cloud
Întreținere la distanță bazată pe cloud Simplu – sigur – eficient
mGuard Secure Cloud îți oferă o soluție completă, eficientă și la cheie pentru întreținerea la distanță. Printr-o simplă interfață web, te conectezi rapid și sigur la utilaje, PC-uri industriale și controlere.
Prin utilizarea conexiunilor VPN, personalul de service poate accesa dispozitivele din întreaga lume și poate efectua lucrări de întreținere fără a fi nevoie să se afle la fața locului.
Avantaj: acest lucru economisește timp și bani și sporește eficiența proceselor de întreținere.
Prezentare generală a structurii de întreținere la distanță Interacțiunea tuturor componentelor
Personalul de service utilizează un client software OpenVPN gratuit pe computerul sau tableta de service și conectează stația de lucru la cloud.
Utilajele sunt echipate cu routere industriale pentru întreținere la distanță sau PLCnext Control și, atunci când este nevoie, stabilesc conexiunea VPN cu mGuard Secure Cloud. Structura conexiunilor VPN poate fi controlată local prin hardware-ul (de exemplu, comutator cu cheie) sau software-ul operatorului instalației.
Utilajele și instalațiile aflate la distanță pot fi conectate prin intermediul tuturor tehnologiilor moderne, cum ar fi 5G, 4G, fibră optică etc.
Mod de funcționare mGuard Secure Cloud
Proprietăți tehnice pe scurt Ecosistem inovator, sigur și performant
Tehnologia noastră cloud dovedită permite un service sigur și eficient de la distanță la utilajele și instalațiile tale, din toată lumea, în permanență.
Conexiuni sigure și autorizate oficial
China VPN+ Conexiuni VPN criptate către China
mGuard Secure Cloud oferă o soluție aprobată oficial pentru conexiunile VPN către China, cu o disponibilitate de 99 %, oferită ca un serviciu cu tarif fix.
Soluția China VPN+ permite comunicația criptată, extrem de sigură, cu conexiuni VPN mGuard prin intermediul structurii centrale a furnizorului. Datele sunt transmise criptat de la un capăt la altul prin „Chinese National Network-Security”, fără a compromite securitatea și integritatea datelor.
Avantaj: oferim o soluție de încredere și aprobată de autorități pentru accesul de la distanță la utilajele și instalațiile din China.
Flexibilitate totală cu abonamentele la serviciul cloud
Opțiuni care se pot rezerva De la gratuit până la scalabil
Versiunea de bază a mGuard Secure Cloud cu două conexiuni de service și un volum de date de 8 GB este disponibilă gratuit.
Poți rezerva opțiuni suplimentare pe o bază anuală pentru a se potrivi conceptului tău individual de service, de exemplu:
- Remote Access+: 1 conexiune de service suplimentară cu un volum lunar de transfer de 4 GB
- China VPN+: conexiuni sigure și autorizate oficial
- Trafic+ 1000: 1 TB trafic suplimentar per client
- Trafic+ 100: 100 GB trafic suplimentar per client
- Trafic+ 10: 10 GB trafic suplimentar per client
- Support+: contact prin e-mail și telefon în timpul programului normal de lucru
Avantaj: dispui de flexibilitate deplină și reduci efortul de întreținere și actualizare a sistemelor tale. Acest lucru îți permite să îți investești resursele în activitatea ta principală.