CLIXTRAB - Combinația între protecție împotriva descărcărilor și blocuri terminale modulare
CLIXTRAB- împotriva descărcărilor YouTube

CLIXTRAB Dispozitiv de protecție pentru cabluri de semnal și date

Gama de produse CLIXTRAB este concepută pentru protejarea instalațiilor cu tehnologie de semnalizare cu cerințe înalte de siguranță. Aceasta este alcătuită din blocuri terminale modulare push-in și cartușul descărcător debroșabil aferent. Mulțumită deconectării cu cuțit integrate și accesoriilor standardizate, cu ajutorul CLIXTRAB puteți efectua numeroase sarcini de măsurare și verificare la nivelul instalațiilor și cablurilor dumneavoastră de semnal. CLIXTRAB protejează echipamentul electronic sensibil al postului de manevrare fără a afecta circuitul de semnal. Prin urmare, acesta îndeplinește condițiile pentru utilizarea în instalații relevante din punct de vedere al siguranței. Prin circuitul de protecție conductiv cu protecție împotriva suprasarcinii integrată, CLIXTRAB garantează o disponibilitate superioară a sistemului. În cazul unei suprasarcini este afișată o notificare la nivel local. De asemenea, poate fi folosit un set de telecomunicare pentru interogarea stării, care emite un mesaj printr-un contact fără potențial de masă. CLIXTRAB îndeplinește cerințele normelor și ale directivelor internaționale, de ex. directiva Deutsche Bahn RIL 819.0808.

Dispozitive de protecție împotriva descărcărilor pentru alimentarea cu energie

Dispozitive de protecție împotriva descărcărilor pentru alimentarea cu energie

O disponibilitate ridicată a infrastructurii nu necesită doar dispozitive de protecție împotriva descărcărilor pentru cabluri de semnal și date, ci și dispozitive de protecție pentru alimentarea cu energie. La alegerea dispozitivului de protecție împotriva descărcărilor corespunzător trebuie luați în considerare mai mulți factori. Trebuie respectate diferite niveluri de tensiune și frecvențe, deoarece alimentarea poate fi realizată din rețeaua publică, prin curent electric pentru calea ferată sau prin instalații auxiliare de alimentare. De asemenea, trebuie monitorizate și tensiunile provocate de curenții inverși din timpul funcționării.

ImpulseCheck și CHECKMASTER

Monitorizarea și verificarea protecției împotriva descărcărilor atmosferice și supratensiunii

ImpulseCheck monitorizează State of Health pentru toate dispozitivele de protecție
ImpulseCheck facilitează înregistrarea cu precizie a interferențelor tranzitorii și, astfel, verificarea stării de funcționare a dispozitivelor de protecție. În acest sens, sunt aplicați senzori la cablurile de energie sau împământare corespunzătoare. În cazul tehnologiei de control și de siguranță, este important ca senzorii să funcționeze indirect și fără impact asupra altor procese. Acest lucru facilitează și o instalare ulterioară fără intervenții la nivelul sistemelor sensibile. Dacă este necesar, puteți dispune oricând repoziționarea senzorilor introduși. Datele de măsurare sunt transmise de către ImpulseCheck către PROFICLOUD. Astfel, utilizatorul poate accesa datele și de la nivel local și le poate evalua.

Dispozitiv de testare pentru dispozitive de protecție împotriva descărcărilor
Informațiile de diagnosticare precise indică din timp dacă un modul de protecție împotriva curentului de trăsnet trebuie schimbat. Acestea garantează o disponibilitate îmbunătățită a sistemului. Cu dispozitivul nostru de testare mobil CHECKMASTER, puteți verifica cartușul de protecție în cadrul lucrărilor de întreținere a instalației fără scule și fără a afecta circuitele de semnal. Toate rezultatele verificărilor sunt stocate într-o memorie și pot fi transferate cu ușurință în programe Office. Astfel, CHECKMASTER corespunde cerințelor administratorului infrastructurii feroviare.