Prelucrare mecanică
În producția de tablouri de distribuție, oamenilor le place încă să se ocupe de prelucrarea mecanică. Dar chiar și în cazul acestor sarcini manuale, reduci timpii de producție și costurile prin intermediul unor etape de lucru proiectate eficient.
Stațiile de lucru și fluxurile de lucru proiectate eficient asigură economii semnificative de timp și de costuri pentru sarcinile manuale, cum ar fi prelucrarea mecanică a șinelor DIN și a canalelor de cabluri. În același timp, documentația tehnologică furnizată în format digital de către software-ul de proiectare reduce la minimum erorile și asigură un flux clar al tuturor comenzilor. În plus, portofoliul nostru de unelte compatibile și scalabile asigură o ergonomie optimizată.
Avantajele unei prelucrări mecanice eficiente în producția de tablouri de distribuție
Reducerea timpului de producție și a costurilor prin intermediul unui flux de lucru eficient și susținut digital
Toată documentația tehnologică este disponibilă în orice moment prin furnizarea de date digitale direct din software-ul de proiectare [x]- Procese de lucru rapide, curate și sigure datorită lucrului fără șpan și fără bavuri cu unelte de tăiere pentru șine DIN și canale de cabluri
Sisteme modulare pentru stația de lucru
Pentru procese eficiente în producția de tablouri electrice
Cu sistemele pentru stația de lucru clipx BASIC line poți personaliza cu ușurință stația de lucru pentru lucrări eficiente și ergonomice. Datorită posibilității de scalare, accesoriile noastre pot fi integrate în stații de lucru existente sau pot fi combinate cu stațiile noastre de lucru de bază ergonomice. Acest lucru înseamnă că poți personaliza stațiile de lucru conform nevoilor tale. Datorită sistemului modular, sistemele pentru stația de lucru pot fi adaptate flexibil în orice moment pentru a îndeplini cerințe specifice sau pot fi extinse cu software, de exemplu.
Sistem pentru stația de lucru pentru prelucrare mecanică
Stația de lucru de bază este echipată cu un suport care poate fi utilizat, de exemplu, pentru fixarea unui clipboard sau a unui monitor și care poate fi poziționat flexibil pe înălțime. Sub masa de lucru există, de asemenea, un sertar extensibil. Zona inferioară oferă spațiu pentru depozitarea unei varietăți de șine DIN sau canale de cablaj cu o lungime de până la 2 m. Suporturile existente pe cadru au rol de susținere. Există, de asemenea, o zonă suplimentară de depozitare în partea superioară a stației de lucru.
Combină stația de lucru de bază simplu și rapid cu accesoriile și uneltele adecvate. Cu dispozitivele noastre de tăiat profiluri și șine, nu numai că poți tăia șine DIN standard și canale de cablaj rapid și ușor, ci și fără șpan sau bavuri. Efectul optim de pârghie asigură o utilizare confortabilă. Un suport de pahar care poate fi atașat ușor la cadru ajută la păstrarea stației de lucru ordonate și curate. Astfel, poți crea o stație de lucru perfect ordonată și curată pentru prelucrarea manuală, cu un efort minim.
Crește eficiența prelucrării mecanice prin extinderea sistemului pentru stația de lucru. Toată documentația tehnologică și toate comenzile pot fi accesate în orice moment pe monitor. Furnizarea digitală a datelor ajută la reducerea erorilor și la scurtarea timpilor de producție. Utilizarea blocului nostru de tăiere la referință pentru tăierea manuală a șinelor DIN perforate economisește și mai mult timp. Blocul de tăiere la referință permite tăieri la referință rapide și reproductibile cu o singură setare și fără măsurători repetitive consumatoare de timp. Cu imprimanta noastră cu transfer termic THERMOMARK ROLL 2.0, poți marca șinele DIN prelucrate și canalele de cablaj direct la stația de lucru. În acest fel, comenzile finalizate pot fi atribuite în mod clar, în ciuda variației comenzilor.
Producție eficientă cu ajutorul software-ului de asistență pentru lucrători
Generează automat documentația tehnologică digitală din datele create în timpul proiectării. Prin utilizarea software-ului nostru de asistență pentru lucrători, generezi câștiguri semnificative de eficiență: programul selectează datele necesare din planificarea ECAD și le prezintă în mod clar. În plus, software-ul te ghidează pas cu pas prin procesul de prelucrare, reducând astfel sursele de eroare și timpii de căutare în comparație cu implementarea cu documente obișnuite pe hârtie.
Uneltele noastre manuale ergonomice și uneltele noastre automate eficiente garantează siguranța proceselor în producția ta și reduc povara asupra angajaților tăi.
Produse selectate pentru o prelucrare mecanică eficientă
Află cum să asamblezi eficient șinele DIN în producția de tablouri de distribuție, în ciuda diversității mari a componentelor și a variației proiectului. Acest lucru reduce semnificativ timpul de producție și rata de eroare.