Asamblare
Utilizarea documentației tehnologice digitale și a sistemelor de asistență nu numai că permite asamblarea eficientă a șinelor DIN, ci și o utilizare mai flexibilă a personalului. Instrucțiunile asistate de software permit utilizatorului să se familiarizeze cu sistemul într-un timp foarte scurt.
Montarea șinelor DIN în producția de tablouri de distribuție se caracterizează printr-o mare diversitate de componente și o mare variație a proiectului. Pentru a optimiza procesul, documentația tehnologică digitală este derivată direct din proiectare, astfel încât sursele de eroare cauzate de întreruperi ale sistemului sunt reduse. În plus, sistemele intuitive pentru stația de lucru ghidează pașii individuali de producție cu ajutorul software-ului, permițând chiar și lucrătorilor semicalificați să asambleze șiruri de blocuri terminale complexe.
Avantajele unei asamblări eficiente
Economie de timp prin transferul direct al datelor din procesul de proiectare
Producție asistată de software pentru utilizarea flexibilă a personalului disponibil
Reducerea numărului de erori prin controlul printr-un sistem pick-by-light și cu ajutorul documentației tehnologice complete, asistate de software
Productivitate sporită datorită designului ergonomic al stației de lucru, dispunerii structurate a componentelor și accesoriilor care pot fi extinse modular
Reducerea costurilor de proces prin imprimarea directă a marcajelor și etichetelor în timpul procesului de asamblare
Sisteme modulare pentru stația de lucru
Pentru procese eficiente în producția de tablouri electrice
Cu sistemele pentru stația de lucru clipx BASIC line poți personaliza cu ușurință stația de lucru pentru lucrări eficiente și ergonomice. Datorită posibilității de scalare, accesoriile noastre pot fi integrate în stații de lucru existente sau pot fi combinate cu stațiile noastre de lucru de bază ergonomice. Acest lucru înseamnă că poți personaliza stațiile de lucru conform nevoilor tale. Datorită sistemului modular, sistemele pentru stația de lucru pot fi adaptate flexibil în orice moment pentru a îndeplini cerințe specifice sau pot fi extinse cu software, de exemplu.
În plus față de masa de lucru reglabilă pe înălțime, stația de lucru de bază este echipată cu un suport poate fi utilizat, de exemplu, pentru fixarea unui clipboard sau a unui monitor. Partea superioară oferă destul spațiu pentru materialele și componentele utilizate la asamblarea șinelor DIN datorită celor patru spații de depozitare. Designul ergonomic al stației de lucru permite lucrări confortabile datorită înălțimii reglabile și a distanțelor scurte până la materiale.
Creează-ți în mod simplu și rapid o stație de lucru eficientă pentru asamblarea șinelor DIN. Datorită posibilității de scalare și a modularității, stația de lucru de bază poate fi combinată cu diferite accesorii pentru a se adapta cerințelor tale. Ansamblul nostru modular de magazii, format din diferite tipuri de magazii, separatoare de rafturi și cutii de depozitare deschise, asigură faptul că materialele sunt furnizate în mod individual și gata de asamblare. Acesta permite echiparea rapidă și flexibilă a stației de lucru cu o varietate de componente și materiale diferite. Fiind disponibile în diferite versiuni, magaziile sunt foarte ușor de adaptat la diferite comenzi de asamblare. Utilizarea unui dispozitiv de fixare rotativ pentru șinele DIN oferă stabilitate în timpul asamblării și asigură un mod de lucru ergonomic și confortabil.
Utilizarea documentației tehnologice digitale și a sistemelor de asistență nu numai că sporește eficiența în producția de șiruri de blocuri terminale, ci și utilizarea mai flexibilă a personalului. Astfel, sistemul nostru pentru stația de lucru poate fi extins în mod flexibil cu software și un sistem pick-by-light. Software-ul nostru de asistență pentru lucrători clipx ENGINEER assemble preia toate datele necesare direct din procesul de proiectare și permite o montare intuitivă a șirurilor de blocuri terminale cu instrucțiuni pas cu pas și un control direct al sistemului pick-by-light. Acest proces de prelucrare asistat de software reduce sursele de eroare și timpii de căutare și permite angajaților instruiți să asambleze șiruri de blocuri terminale complexe.
Sistemul de asistență pentru lucrători accelerează în mod vizibil procesele de producție, deoarece șirurile de blocuri terminale pot fi acum fabricate decuplate de restul tabloului de distribuție. Timpii de căutare reduși și ergonomia îmbunătățită asigură o creștere semnificativă a productivității.
Producție eficientă de șiruri de blocuri terminale cu clipx ENGINEER assemble
Sporește eficiența producției de șiruri de blocuri terminale cu software-ul nostru de asistență pentru lucrători clipx ENGINEER assemble. Sub formă de extensie cu plată pentru software-ul de proiectare clipx ENGINEER, acesta furnizează clar toate datele de producție necesare pentru montare. Beneficiază de economii semnificative de timp datorită transferului direct de date de la procesul de proiectare și de furnizarea consecventă a datelor de fabricație. Interfața intuitivă a software-ului de asistență pentru lucrători ghidează utilizatorii prin procesul de montare a șirurilor de blocuri terminale, inclusiv a accesoriilor și a marcajelor, și oferă instrucțiuni clare pas cu pas și asistență vizuală. Acest lucru reduce timpii de producție, timpii de căutare și erorile.
Urmărește videoclipul nostru pentru a obține informații despre software-ul de asistență pentru lucrători și activarea aplicației.
Află cum să proiectezi eficient și intuitiv marcarea tuturor componentelor în producția de tablouri de distribuție. Oferta completă a sistemului MARKING°system îți oferă soluții ușor de utilizat pentru toate cerințele și aplicațiile.