Pentru implementarea flexibilă a proiectării și înregistrarea fiabilă a semnalelor, chiar și în containere de dimensiuni restrânse, a fost utilizat portofoliul complet de produse bazat pe PLCnext Technology. Acest lucru permite, de asemenea, un control sigur al generatorului de abur. Modulele I/O Axioline F înregistrează majoritatea semnalelor de proces. Modulele Axioline E se instalează direct pe modulele de absorbție, fără tablou electric, pentru economie de spațiu și adecvare la condiții de mediu dificile. Hardware-ul special certificat procesează semnalele legate de siguranță. Componentele sistemului sunt integrate prin sisteme de magistrale deschise, cum ar fi PROFINET și Modbus TCP/RTU. Single Pair Ethernet (SPE) este, de asemenea, conectat prin intermediul unui switch special.
PLCnext Control automatizează întregul proces și generarea vaporilor de apă. Sunt integrate procese complet automate, cum ar fi comutarea între aspirare și încălzirea adsorbantului. Monitorizarea și controlul de la distanță permit, de asemenea, intervenții specifice.