Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Protecție împotriva descărcărilor pentru instalații electrice Descoperă o protecție de încredere și sigură pentru toată infrastructura ta electrică. Cu gama noastră largă de produse, îți oferim protecție împotriva descărcărilor pentru sursa de alimentare, date și semnale.

Persoană în fața unui tablou electric în timpul instalării VAL-SPP

Fie că este vorba de clădiri rezidențiale, clădiri funcționale sau instalații industriale: există cerințe înalte în ceea ce privește disponibilitatea sistemelor electrice și electronice. Iarna poate fi foarte inconfortabilă cu o instalație de încălzire defectă. O întrerupere a producției de câteva ore sau chiar zile din cauza echipamentelor defecte provoacă adesea pierderi de bani considerabile. Prin urmare, protecția împotriva descărcărilor este o componentă importantă pentru optimizarea disponibilității.

Dispozitivele de protecție împotriva descărcărilor din gama de produse Safe Protection Plus combină caracteristici de instalare și de siguranță orientate spre viitor pentru a îndeplini exact aceste cerințe. Cu Safe Protection Plus, Phoenix Contact stabilește deja standardele de mâine.
Portofoliul acoperă aplicații pentru curent alternativ și fotovoltaice cu tensiuni nominale diferite. Variantele pentru rețelele cu fluctuații mari de tensiune completează portofoliul.

  • Instalare simplă și sigură datorită caracteristicilor de manevrare și de siguranță orientate spre viitor
  • Protecție eficientă a sistemului datorită puterii și a rezistenței maxime
  • Poate fi utilizat în diverse aplicații datorită designului optimizat și a portofoliului extins
  • Proiectare simplă datorită datelor digitale cuprinzătoare și a selectorilor

VALVETRAB Safe Protection Plus Un nou punct de referință în protecția împotriva descărcărilor

  • Conectarea sigură a cablului de conectare datorită ghidajului de protecție și a protecției la atingere
  • Instalare fără eforturi mari datorită momentului de strângere redus de 3 Nm
  • v de conectare permite înlocuirea în siguranță și rentabilă a fișelor individuale