Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Monitorizarea energiei în instalația electrică Monitorizezi, comunici și analizezi datele energetice cu ușurință și în mod transparent cu ajutorul produselor noastre pentru monitorizarea eficientă a energiei.

Un instalator instalează dispozitive de măsurare a energiei EMpro în tabloul de distribuție

Monitorizarea energiei este cheia unei mai bune eficiențe energetice: pentru a înregistra valorile de consum ale utilajelor, instalațiilor și clădirilor și pentru a lua măsuri privind eficiența energetică, trebuie instalată la fața locului o tehnologie de măsurare a energiei.

Un sistem de monitorizare a energiei trebuie să fie ușor de implementat deoarece utilizatorul ulterior se concentrează, în general, pe alte sarcini, și anume pe domeniul său propriu-zis de activitate pentru activitatea sa principală.

În timpul dezvoltării portofoliului nostru armonizat de tehnologii de măsurare și sisteme de senzori, o mare importanță a fost acordată manevrării intuitive. Anumite tipuri de dispozitive de măsurare a energiei EMpro sunt potrivite pentru conectarea directă a bobinelor Rogowski independente de producător. Semnalul mV este procesat la nivelul dispozitivului, astfel încât nu ai nevoie de un transmițător extern.

Punerea în funcțiune se realizează în doar trei pași. Aceasta poate fi realizată în doar câteva minute chiar și de către utilizatorii cu puține cunoștințe de specialitate în domeniul măsurării energiei. Soluțiile de comunicare și serviciile digitale orientate spre viitor precum conexiunea directă la cloud îți sunt utile în procesele simple de integrare, prelucrare ulterioară și procesare a datelor.

  • Reducerea eforturilor necesare pentru cablare și configurare cu dispozitivele de măsurare a energiei configurabile intuitiv și posibilitatea de conectare directă a bobinelor Rogowski
  • Integrare rapidă în sistemele de control și management, datorită soluțiilor de comunicație orientate spre viitor și a serviciilor digitale
  • Disponibilitate rapidă a datelor măsurate, fără cunoștințe speciale privind rețelele complexe datorită dispozitivelor de măsurare compatibile IoT cu conexiune Plug-and-Play simplă la Proficloud.io

Dispozitive de măsurare a energiei EMpro Dispozitivele de măsurare a energiei EMpro sunt configurate și integrate în rețea în doar trei pași

  • Instalare rapidă și simplă
  • Efort redus de cablare datorită conectării directe a bobinelor Rogowski disponibile în comerț
  • Configurare intuitivă direct pe dispozitiv