Conectarea și verificarea în centrala electrică Tehnologia de conectare de înaltă calitate este esențială în centralele electrice pentru eficiența și siguranța întregii instalații. Aceasta asigură o conexiune eficientă, reduce la minimum riscul de defecțiuni și reduce costurile de întreținere prin intermediul opțiunilor de verificare simple.

Verificarea dispozitivelor de protecție cu ajutorul sistemului de testare cu fișe FAME

Soluții pentru tehnologia de conectare în aplicații energetice

Imagine interactivă: soluții pentru tehnologia de conectare în aplicații energetice
Blocuri terminale cu deconectare pentru traductoare de măsură
Blocurile terminale cu deconectare pentru traductoare de măsură sunt interfețe simple și sigure. Accesoriile de sistem debroșabile CLIPLINE complete pentru verificarea și scurtcircuitarea transformatoarelor de curent, precum și a distribuției de potențial, pot fi plasate, în funcție de aplicație, în șirurile de blocuri terminale.
Află mai multe
Blocuri terminale cu deconectare pentru traductoare de măsură
Sistem de verificare debroșabil
Sistemul de verificare debroșabil FAME oferă un plus de siguranță și confort. Odată cu creșterea numărului de puncte de conectare pentru tensiune medie sau înaltă, utilizarea FAME oferă avantaje din ce în ce mai mari în ceea ce privește eficiența și siguranța.
Află mai multe
Sistem de verificare debroșabil
Distribuție potențial
Cu ajutorul terminalelor de distribuție a potențialului compacte PTRV... pot fi realizate distribuții de potențial cu până la 32 de conexiuni, ocupând o suprafață deosebit de mică, cu posibilitate de extindere sub forma blocurilor de distribuție a potențialului prin punți de conectare liber configurabile. Datorită tehnologiei de conectare push-in fără unelte, instalarea este realizată într-un mod deosebit de rapid și confortabil.
Află mai multe
Distribuție potențial
Inel de alimentare
Blocurile terminale modulare debroșabile facilitează scurtarea și simplificarea semnificativă a proceselor de producție și punere în funcțiune. Cu ajutorul ansamblurilor de cabluri preasamblate, aceste seturi de soluții oferă un potențial suplimentar pentru automatizarea economică în producția de tablouri electrice.
Află mai multe
Inel de alimentare
Terminale de multiplexare
Cu blocurile terminale cu patru niveluri PT 2,5-4L, realizezi multiplexarea semnalelor în controlerele și segmentele tale de sistem în spații înguste. Pe baza diferitelor posibilități de șuntare în cadrul șirului de blocuri terminale precum și a posibilităților de distribuție în interiorul fișelor inserabile liber configurabile cu patru poziții, cu acest sistem de blocuri terminale pot fi construite distribuitoare de semnal tridimensionale, extrem de compacte.
Află mai multe
Terminale de multiplexare
Conexiune senzori/actuatoare
Blocurile terminale de trecere se remarcă prin două puncte de conectare și printr-un design compact. Alături de blocurile terminale de trecere, beneficiezi și de blocuri terminale de împământare cu contur identic. Toate blocurile terminale sunt ușor de conectat între ele, precum și cu blocuri terminale cu conductori multipli sau blocuri terminale funcționale.
Află mai multe
Conexiune senzori/actuatoare
Separarea și deconectarea cu cuțit
Diferite domenii de utilizare necesită blocuri terminale cu separatoare diverse. Phoenix Contact oferă blocuri terminale cu deconectare și blocuri terminale de deconectare cu cuțit, cu o capacitate de susținere a curentului de până la 31 A și o tensiune nominală maximă de 1.000 V.
Află mai multe
Separarea și deconectarea cu cuțit
Conexiuni cu sertizare pentru cablare automatizată
Blocurile terminale modulare debroșabile facilitează scurtarea și simplificarea semnificativă a proceselor de producție și punere în funcțiune. Cu ajutorul ansamblurilor de cabluri preasamblate, aceste seturi de soluții oferă un potențial suplimentar pentru automatizarea economică în producția de tablouri electrice.
Află mai multe
Conexiuni cu sertizare pentru cablare automatizată
Conectori pentru medii dificile pentru întrerupătoare
Conectorii pentru medii dificile din seria HEAVYCON complete îți protejează interfețele și garantează o transmitere sigură a energiei, chiar și în cele mai nefavorabile condiții. Aceștia rezistă la murdărie, apă, vibrații și la sarcinile mecanice mari și sunt etanși până la gradul de protecție IP69K.
Află mai multe
Conectori pentru medii dificile pentru întrerupătoare

Sistemul de blocuri terminale modulare

Cu ajutorul canalului dublu pentru funcții, sistemul de blocuri terminale modulare CLIPLINE complete oferă posibilitatea de a realiza combinații libere și flexibile ale diverselor blocuri terminale modulare. Acesta include blocuri terminale de trecere și diverse blocuri terminale funcționale cu diferite metode de conectare. Sistemul dispune, de asemenea, de accesorii standardizate pentru punte, marcare și verificare. Software-ul nostru gratuit de proiectare clipx ENGINEER este disponibil pentru proiectarea rapidă și eficientă a șinelor DIN echipate.

Contact

Persoana ta de contact Matthias Schröder
Matthias Schröder
Business Development Manager în domeniul managementului energetic
Sunt aici să îți ofer sprijin pentru a obține o rețea electrică digitală pregătită pentru viitor.