Alimentare și protecție în centrala electrică Într-o centrală electrică, alimentarea electrică și protecția componentelor sunt esențiale. Phoenix Contact îți oferă un portofoliu adaptat de produse pe care le poți utiliza pentru a alimenta în mod eficient instalația și pentru a asigura o funcționare fără probleme.

Bărbat în fața mai multor dispozitive de protecție într-o centrală electrică
Un angajat asigură disponibilitatea sistemului

Asigurarea disponibilității sistemului

Asigură în permanență o disponibilitate ridicată a centralei tale electrice și evită defecțiunile neprevăzute. În cazul aplicațiilor cu cerințe ridicate referitoare la siguranța în exploatare sunt necesare soluții redundante de alimentare. Acestea previn oprirea instalației ca urmare a defectării unei surse de alimentare. Portofoliul complet de întrerupătoare de protecție electronice îți oferă protecție inteligentă pentru sistemul de alimentare. Poți diminua și elimina interferențele de înaltă frecvență, cu energie scăzută, prin intermediul filtrelor de interferențe. Dispozitivele de protecție împotriva curentului de trăsnet și descărcătoarele oferă protecție împotriva vârfurilor de tensiune tranzitorii, bogate în energie.

Contact

Persoana ta de contact Matthias Schröder
Matthias Schröder
Business Development Manager în domeniul managementului energetic
Sunt aici să îți ofer sprijin pentru a obține o rețea electrică digitală pregătită pentru viitor.