Substații locale inteligente Modernizarea tehnologiei. Digitizarea infrastructurii. Asigurarea securității alimentării. Reducerea costurilor.

Substație locală inteligentă în parcul All Electric Society din Blomberg

Provocare


Un bărbat întreține un stâlp de transformator

Asigurarea securității energetice și a alimentării

Extinderea a sistemelor fotovoltaice și a turbinelor eoliene volatile ca parte a alimentării cu energie ridică noi provocări sub forma unor blocaje de capacitate neplanificate și a unor probleme de stabilitate a tensiunii. Cu toate acestea, extinderea stațiilor inteligente și modernizarea rețelelor existente necesită adesea o perioadă lungă de timp. Monitorizarea rețelelor este deja asigurată în prezent cu ajutorul achiziției de date privind valorile tensiunii și puterii. În plus, măsurile de control asigură, de asemenea, funcționarea în siguranță a unei substații locale inteligente în viitor. Cu ajutorul soluțiilor de la Phoenix Contact, rețelele electrice pot fi automatizate și digitalizate și se poate asigura o comunicație coerentă în rețeaua electrică a operatorului de rețea.

Soluție


Mai multe tablouri electrice în interiorul unei substații locale

Sistem de automatizare modular pentru substații locale inteligente

Phoenix Contact oferă o soluție flexibilă, robustă și extrem de sigură pentru digitalizarea substațiilor locale în rețelele de medie și joasă tensiune. Datorită utilizării tehnologiei de conectare și de rețea, tehnologia de măsurare, tehnologia de control la distanță și software-ul industrial PLCnext pot fi combinate într-o singură platformă. În acest fel, toate componentele importante sunt legate între ele pentru a forma un sistem reglabil și foarte eficient, caracterizat prin securitate cibernetică. Un sistem industrial de gestionare a dispozitivelor și a conexiunilor este disponibil pentru punerea în funcțiune sigură, întreținerea și actualizarea simplă a sistemelor de control la distanță și de automatizare.

Avantaje într-o substație locală inteligentă

  • Toate informațiile despre substația ta locală dintr-o singură privire: putere activă și reactivă, curent, tensiune, mesaje de avarie și de avertizare
  • Localizarea rapidă a defecțiunilor și remedierea selectivă la distanță
  • Timpi de răspuns scurți în caz de defecțiune și reducerea la minimum a timpilor de întrerupere
  • De la deconectarea și conectarea rapidă a sarcinii până la relocarea punctului de deconectare
  • Detectarea direcției de scurtcircuit și a defecțiunii de punere la pământ pentru detectarea și deconectarea aproape de cauză a defecțiunilor de rețea

Tablou de control la distanță pentru automatizarea stațiilor digitale

Imagine interactivă: tablou electric de control la distanță cu unități funcționale asociate într-o substație locală
Alimentare și protecție
Soluțiile de alimentare eficiente care constau în sursa de alimentare, protecția împotriva descărcărilor și protecția pentru dispozitive sunt esențiale pentru funcționarea tuturor dispozitivelor electrice sau electronice dintr-o substație locală inteligentă. Pentru a asigura o comunicare continuă chiar și în cazul unei căderi a rețelei de alimentare, sursa de alimentare este configurată în combinație cu o baterie de rezervă.
Află mai multe despre Power Reliability
Alimentare și protecție
Conectare
Indiferent că este vorba despre conexiunile din tabloul electric sau de pe teren: domeniul energiei impune, pe bună dreptate, cerințe înalte pentru tehnologiile de conectare din substațiile inteligente. Acestea trebuie să fie în egală măsură sigure și rezistente și, în plus, simplu de operat. Tehnologiile de conectare de la Phoenix Contact îndeplinesc aceste cerințe, de la conexiunea cu șurub, la contactul cu tăierea izolației sau Push-in.
Află mai multe despre blocurile terminale modulare
Conectare
Energy Automation
Termenul Energy Automation cuprinde soluții pentru operarea eficientă a rețelelor electrice. Tehnologia modulară de control local și la distanță de la Phoenix Contact îndeplinește cerințele ridicate de disponibilitate, compatibilitate electromagnetică și securitate IT în substațiile secundare inteligente. Printre altele, aceasta este utilizată pentru a înregistra informații și a transmite date actuale privind curentul și instalația pe partea de joasă tensiune către un centru de control al rețelei sau către o bază de date centrală.
Află mai multe despre Remote Terminal Unit (RTU)
Energy Automation
Comunicație sigură
Ca parte a infrastructurii critice, sectorul energetic are nevoie de o rețea de comunicație sigură și performantă pentru funcționarea eficientă a substațiilor locale inteligente. Monitorizarea stațiilor din rețelele de distribuție este supusă unor cerințe înalte de disponibilitate, eficacitate și siguranță. Pentru atingerea acestui scop, Phoenix Contact oferă produsele necesare, de exemplu, cu conexiune Modbus.
Află mai multe despre comunicațiile industriale
Comunicație sigură

Monitorizarea parametrilor este esențială pentru extinderea eficientă și utilizarea facilă a rețelelor inteligente. Phoenix Contact oferă totul, de la componente până la sisteme complete armonizate.

Matthias Schröder, Business Development Manager în domeniul managementului energetic
Matthias Schröder

Referinţă


Persoană cu laptop în fața unui tablou electric

Concept de protecție a rețelei pentru Grupul GRÄPER

Din cauza creșterii capacității de producție a unei întreprinderi industriale, este necesară o nouă conexiune la rețeaua de 10 kV a operatorului de rețea. Pentru cantitatea de energie necesară, clientul are nevoie de un transformator de dimensiuni corespunzătoare și de un concept de protecție a rețelei. Prin urmare, Phoenix Contact furnizează Grupului GRÄPER tabloul de control la distanță corespunzător și soluția modulară de control la distanță smartRTU pentru realizarea acestui lucru.

Contact

Persoana ta de contact Matthias Schröder
Matthias Schröder
Business Development Manager în domeniul managementului energetic
Sunt aici să îți ofer sprijin pentru a obține o rețea electrică digitală pregătită pentru viitor.

Produse


Persoană care utilizează o tabletă în fața unui tablou de distribuție

Nu ai găsit încă produsul potrivit?

Atunci nu ezita să ne contactezi. Te sfătuim și găsim împreună soluția optimă.