Mic sistem de control la distanță pentru stația de transformare Grupul GRÄPER activează în domeniul stațiilor de alimentare, al pieselor prefabricate din beton și al producției de gresie calcaroasă. Compania se concentrează pe stațiile de alimentare, inclusiv pe ingineria electrică necesară. Phoenix Contact a furnizat Grupului GRÄPER tabloul de control la distanță și micul sistem de control la distanță smartRTU pentru stația de transformare din Hermeskeil.

Tablou de control la distanță de la Phoenix Contact la Grupul GRÄPER

Profilul clientului


Logo Grupul GRÄPER

Grupul GRÄPER

  • Specializată în inginerie electrică și soluții inovatoare de clădiri din beton pentru a proteja conținutul tehnic de înaltă calitate
  • 750 de ingineri și muncitori calificați
  • Furnizor de soluții complete pentru stațiile de alimentare moderne
  • Producția a 4.500 de stații pe an, dintre care 75 % sunt complet echipate și pregătite pentru conectare

Provocare

O companie industrială și-a mărit capacitatea de producție. Este necesară o conexiune nouă și cu disponibilitate ridicată la rețeaua de 10 kV a operatorului de rețea.
Din cauza cantității de energie necesară, clientul are nevoie de un transformator de dimensiuni corespunzătoare, cu un concept de protecție a rețelei asociat.

  • Tehnologie de control la distanță pentru controlul de la distanță al panourilor pentru cabluri de intrare
  • Transmiterea valorilor măsurate (consum de energie și alimentare cu energie)
  • Proiectarea protecției
  • Protecție la transfer

Soluție


Angajați la tabloul de control la distanță

Tehnologie inovatoare de control la distanță

Cu soluția de control standardizată și extensibilă modular, stațiile de transformare sunt automatizate într-un mod deosebit de inteligent. Variantele individuale permit diferite funcții, de la simpla monitorizare până la controlul complex al instalației. Platforma de tehnologie smartRTU este o soluție modulară de control la distanță pentru diverse domenii de utilizare la nivelul rețelelor de energie. Aceasta permite prelucrarea completă și furnizarea informațiilor referitoare la stare și la intervalele evenimentelor. Acest lucru se realizează prin intermediul funcțiilor predefinite și a unei parametrizări simple datorită interfeței web. Nu sunt necesare cunoștințe de programare și programe. Structura modulară permite intrarea și ieșirea diverselor informații în sistem binar și analogic.

În Phoenix Contact, noi, Grupul GRÄPER, am găsit un partener inovator și bine poziționat din punct de vedere tehnic în domeniul tehnologiei de protecție, control local și la distanță, cu care ne putem completa în mod util soluțiile noastre în domeniul tehnologiei energetice.

Grupul GRÄPER

Concluzie


Angajați ai Heinrich Gräper GmbH

Cooperare pe bază de parteneriat

Provocările din domeniul digitalizării, automatizării și monitorizării sistemelor vor crește și în viitor în sectorul energetic. În calitate de furnizor de soluții complete pentru stațiile de alimentare moderne, Grupul GRÄPER se confruntă inevitabil cu acest lucru. Prin urmare, sunt necesare soluții personalizate și standardizate pentru diferite cerințe ale clienților din domeniul utilităților și infrastructură. Phoenix Contact are răspunsul potrivit la astfel de provocări și oferă o soluție inteligentă de control la distanță cu smartRTU. Soluțiile pentru stațiile de transformare moderne sunt căutate și găsite în parteneriat. Implementarea altor proiecte este deja planificată în viitor.