Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Tehnologie de conectare pentru management energetic în clădiri

Building Intelligence

Alimentarea eficientă și autonomă cu energie a clădirilor inteligente.

Descărcați broșura
Tehnologie de conectare pentru management energetic în clădiri

Aplicațiile dumneavoastră – soluțiile noastre

Un management de succes al energiei în automatizarea clădirilor asigură în mod semnificativ optimizarea monitorizării energiei și eficienței energetice a tuturor aplicațiilor și a comunicației descentralizate fluente între acestea. Din ce în ce mai mult, managementul energetic include și generarea, stocarea și transferul energiilor regenerabile. În sistemele complexe, numeroase dispozitive electronice de putere conlucrează cu tehnologia de comandă și comunicație. Printre acestea se numără, spre exemplu, centralele de cogenerare și sistemele fotovoltaice, care alimentează o clădire cu energia necesară. Invertoarele fotovoltaice convertesc energia pentru consumul de putere auxiliar și pentru returul în rețelele publice de alimentare. Regulatoarele de încărcare încarcă sistemele de stocare a energiei pentru stocarea intermediară a energiei electrice. Împreună cu managementul automat al sarcinilor și resurselor, Smart Meter reprezintă parte integrantă a rețelelor electrice inteligente. Tehnologia de conectare performantă de la Phoenix Contact garantează că aceste dispozitive funcționează fiabil, iar energia poate fi transferată și utilizată în siguranță.

Aplicații frecvente pentru conexiuni de dispozitive în managementul energetic al clădirilor

  • Baterii de stocare
  • Module fotovoltaice
  • Senzori și actuatoare
  • Surse de alimentare
  • Tehnologie de monitorizare și de siguranță
  • Invertoare

Aplicații frecvente pentru conexiuni de dispozitive în managementul energetic al clădirilor

  • Baterii de stocare
  • Module fotovoltaice
  • Senzori și actuatoare
  • Surse de alimentare
  • Tehnologie de monitorizare și de siguranță
  • Invertoare

Avantajele dumneavoastră

  • Tehnologii inovatoare de conectare rapidă pentru conexiunea rapidă și simplă a conductorilor la fața locului
  • Soluții de conectare cu curent alternativ și curent continuu pentru concepte de alimentare universale și orientate spre viitor
  • Conectori și blocuri terminale fiabile pentru circuite imprimate verificate TÜV și UL
Carcase pentru echipamente electronice din seria BC

Carcase pentru echipamente electronice din seria BC

Carcase pentru echipamente electronice din seria BC

Carcasele pentru șină DIN din seria BC pentru automatizarea clădirilor permit un grad mare de flexibilitate la alegerea conexiunii pentru circuitul imprimat. Carcasele versatile sunt ideale pentru dispozitive din distribuitoare pentru instalații. Dimensiunile conforme cu normele și diversele lățimi totale permit numeroase utilizări: pentru Smart Meter, dispozitive de măsură pentru energie, detectoare de fum și de incendiu în procesarea semnalelor sau pentru controlere simple pentru lumină.

  • Șase lățimi totale de la 17,8 până la 161,6 mm, cu o mare varietate de piese superioare și inferioare
  • Capace transparente și rabatabile pentru denumirea funcțională sau capace cu element de prindere prin blocare
  • Conectori opționali de magistrală cu instalare pe șină DIN pentru comunicația modulară serială și paralelă
  • Conform DIN 43880
  • Montare pe circuit imprimat în trei direcții spațiale pentru design-uri flexibile ale dispozitivelor
Blocuri terminale și conectori pentru circuit imprimat

Blocuri terminale și conectori pentru circuit imprimat

Blocuri terminale și conectori pentru circuit imprimat pentru managementul energetic al clădirilor

Sistemele de stocare a energiei, echipamentele de încărcare cu curent continuu, stațiile de încărcare pentru domiciliu, invertoarele, sursele de alimentare și convertizoarele de frecvență trebuie să fie ușor de instalat și întreținut în aplicațiile din domeniul energiei. Blocurile terminale și conectorii pentru circuit imprimat cu design compact de la Phoenix Contact îmbină fiabilitatea fără compromis cu gradul mare de confort de operare pentru dispozitivele dumneavoastră.

  • Conectori cu conexiune cu șurub și arc cu o secțiune transversală de până la 16 mm²
  • Blocuri terminale pentru circuit imprimat și blocuri terminale de trecere pentru curenți mari cu conexiune cu șurub și arc până la o secțiune transversală a conductorului de 95 mm²
  • Tensiuni de până la 1000 V
Conectori pentru circuit imprimat cu acționare prin pârghie din seria LPC

Conectori pentru circuit imprimat cu acționare prin pârghie din seria LPC

Conectori pentru circuit imprimat cu acționare prin pârghie din seria LPC

Cablarea fără erori și sigură a invertoarelor este esențială pentru alimentarea descentralizată cu energie. Conexiunea de conductor fără scule și sigură este posibilă cu ajutorul conectorilor pentru circuit imprimat din seria LPC/LPCH. Poziția clară a pârghiei de operare colorate, precum și contactul de forță definit al conexiunii cu arc de tip push-in permit realizarea sigură a contactului. În plus, conectorii sunt adecvați pentru controlere, surse de alimentare, convertizoare de frecvență și aplicații cu tehnologie de măsurare, comandă și reglare.

  • Secțiuni transversale ale conductorului de până la 10 mm² (semnal până la 1,5 mm²)
  • Curenți de până la 41 A (semnale până la 8 A)
  • Tensiuni de până la 1.000 V (semnale până la 160 V)
  • Pași: 7,62 mm (semnal: 3,81 mm)
Conectori cu fișă de instalare cu curent alternativ pentru utilizarea în interior și exterior

Conectori cu fișă de instalare cu curent alternativ pentru utilizarea în interior și exterior

Conectori cu fișă de instalare cu curent alternativ pentru utilizarea în interior și exterior

Pentru a cabla în mod confortabil și în siguranță invertoarele, acumulatoarele, sistemele de iluminat din clădiri sau stațiile de încărcare pentru domiciliu în exterior, direct la fața locului, sistemele de conectori cu fișă de instalare cu curent alternativ liber configurabili constituie soluția ideală. Datorită codării cromatice, conexiunile diverselor sisteme electronice de putere, cum ar fi sistemele fotovoltaice și sistemele de climatizare, pot fi diferențiate optic.

  • Pentru puteri de până la 35 A/690 V CA
  • Pentru secțiuni transversale ale conductorului de la 1,5 mm² până la 6 mm²
  • Variante cu 3 și 5 poli în gradele de protecție IP66/68/69K
  • Montare simplă fără scule speciale
Conectori fotovoltaici din seria SUNCLIX pentru module fotovoltaice, cablări de câmp și conexiuni de dispozitive

Conectori fotovoltaici din seria SUNCLIX pentru module fotovoltaice, cablări de câmp și conexiuni de dispozitive

Conectori fotovoltaici din seria SUNCLIX pentru module fotovoltaice, cablări de câmp și conexiuni de dispozitive

Sistemele fotovoltaice sunt expuse condițiilor meteo variabile, parțial dure. Modulele fotovoltaice, cablările de câmp și conexiunile de dispozitive trebuie să funcționeze cu siguranță integrată chiar și în cazul unei exploatări permanente. Conectorii fotovoltaici din seria SUNCLIX garantează alimentarea stabilă a clădirii cu energie regenerabilă. Gama de produse cuprinde conectori de câmp și conectori pentru dispozitive, distribuitoare în Y și accesorii pentru cablarea sigură în permanență cu curent continuu.

  • Pentru puteri de până la 65 A/1.500 V
  • Conexiune prin sertizare sau cu arc pentru secțiuni transversale ale conductorului de la 2,5 mm² până la 16 mm²
  • Variante asamblate și liber configurabile în gradele de protecție IP65/66/68
  • Montare simplă fără scule speciale
Conectori circulari pentru baterii de stocare

Conectori circulari pentru baterii de stocare

Conectori circulari pentru sisteme de stocare a bateriei

Modulele de stocare cu poli de baterie trebuie să fie conectabile eficient și flexibil în sistemele de stocare a energiei pentru a asigura o alimentare sigură a echipamentelor electronice ale clădirii. Conectorii pentru dispozitive și conectorii de putere cu protecție împotriva inversării polarității de la Phoenix Contact sunt ideali pentru conectarea modulelor de stocare. Aceștia se rotesc la 360° și dispun de o protecție la atingere.

  • Pentru puteri de până la 120 A/1.500 V CC
  • Pentru secțiuni ale conductorilor de la 16 până la 95 mm²
  • Pentru gradul de protecție IP65
  • Peste 100 de cicluri de conectare