Aplicațiile dumneavoastră – soluțiile noastre
Sistemele de iluminat LED oferă mai mult decât lumină. Acestea constituie o componentă fixă în configurarea funcțională și arhitecturală a clădirilor. Design-ul sistemului de iluminat reunește intensitatea luminii, durata lungă de exploatare și funcții de comandă inteligente, care interacționează între ele. Pe lângă diodele emițătoare de lumină propriu-zise, sistemele de iluminat mai cuprind și echipamente electronice precum balast, controlere pentru lumină sau unități de comunicație. Phoenix Contact vă oferă tehnologia de conectare adecvată. Blocurile terminale și conectorii pentru circuit imprimat fiabili se pot integra neobservabili în design-ul sistemului de iluminat LED. Carcasele pentru echipamente electronice în variante robuste pentru instalațiile de exterior oferă protecție fiabilă pentru echipamentele electronice din mediile dure.
Aplicații frecvente pentru conexiuni de dispozitive pentru sistemele de iluminat din clădiri
- Sisteme de iluminat LED în interior și exterior
- Controlere pentru lumină
- Balast
Aplicații frecvente pentru conexiuni de dispozitive pentru sistemele de iluminat din clădiri
- Sisteme de iluminat LED în interior și exterior
- Controlere pentru lumină
- Balast
Avantajele dumneavoastră
- Multiple posibilități de utilizare: soluții pentru aplicații Board-to-Board, Wire-to-Board și Wire-to-Wire
- Elemente inserabile și conectori de îmbinare cap la cap pentru benzi LED cu lățimi de 8 mm și 10 mm
- Capacitatea mare de susținere a curentului permite conectarea unor benzi LED mai lungi, fără alimentare suplimentară
- Durată mare de exploatare, datorită formelor și suprafețelor de contact consacrate
Blocuri terminale și conectori pentru circuit imprimat cu design compact pentru sisteme de iluminat
Blocuri terminale și conectori pentru circuit imprimat cu design compact pentru sisteme de iluminat
Pentru a evita umbrele, sistemele de iluminat LED trebuie să fie construite compact și să aibă înălțimi mici. Blocurile terminale și conectorii pentru circuit imprimat de la Phoenix Contact oferă dimensiuni compacte, fiabilitate mare și confort de operare. În plus, datorită culorii lor albe, se integrează neobservabil în sistemul de iluminat.
- Conectori și blocuri terminale compacte pentru circuit imprimat
- Pași de la 2,5 până la 5,08 mm
- Secțiuni transversale ale conductorului de la 1,5 până la 2,5 mm²
- Variante cu tehnologie de conectare cu șurub sau cu arc
Conectori pentru circuit imprimat din seria PTF pentru circuite imprimate cu diode emițătoare de lumină
Conectori pentru circuit imprimat din seria PTF pentru circuite imprimate cu diode emițătoare de lumină
Iluminatul modern cu diode emițătoare de lumină îmbină intensitatea ridicată a luminii cu design-ul compact. Circuitele imprimate flexibile cu diode emițătoare de lumină permit forme deosebit de speciale. Pentru aceste circuite imprimate sunt ideali conectorii din seria PTF. Conectorii albi se pot integra neobservabil în aplicație. Datorită design-ului lor plat, aceștia reduc la minim umbrele nedorite.
- Elemente inserabile și conectori de îmbinare cap la cap pentru benzi LED cu lățimi de 8 mm și 10 mm
- Mecanism de blocare integrat pentru fixarea sigură pe circuitul integrat fără lipire
- Capacitatea mare de susținere a curentului permite conectarea unor benzi LED mai lungi, fără alimentare suplimentară
- Racorduri de colț și piese în T pentru design-uri flexibile ale lămpilor
Conectori pentru circuit imprimat din seria PTSM pentru sisteme de iluminat scalabile
Conectori pentru circuit imprimat din seria PTSM pentru sisteme de iluminat scalabile
Structura modulară a unităților cu diode emițătoare de lumină este ideală pentru sisteme de iluminat scalabile. În funcție de utilizare, se pot combina în mod flexibil o multitudine de diferite unități cu diode emițătoare de lumină. Conectorii pentru circuit imprimat cu o înălțime de doar 5 mm din seria PTSM vă oferă o soluție de conectare compactă și flexibilă.
- Multiple posibilități de utilizare: soluții pentru aplicații Board-to-Board, Wire-to-Board și Wire-to-Wire
- Conexiune performantă cu arc de tip push-in pentru curenți de până la 6 A
- Siguranță mecanică ridicată, prin ancora pentru cositorire laterală stabilă
- Produse concepute pentru tehnica de montare la suprafață și procese THR automatizate
Blocuri terminale compacte pentru circuit imprimat pentru balasturi și controlere de lumină
Blocuri terminale compacte pentru circuit imprimat pentru balasturi și controlere de lumină
Controlere de lumină și balasturile, așa-numitele drivere cu diode emițătoare de lumină permit concepte de iluminat inteligente și adaptive. Cu cât echipamentul electronic din sistemul de iluminat este integrat mai fiabil, cu atât mai lungă este durata de exploatare a întregului sistem. Blocurile terminale compacte pentru circuit imprimat de la Phoenix Contact îmbină fiabilitatea dovedită cu gradul mare de confort la utilizare.
- Dimensiune mică a componentelor pentru aplicații compacte
- Produse concepute pentru tehnica de montare la suprafață și procese THR automatizate
- Flexibilitate mare la alegerea tehnologiei de conectare și de montare
- Durată mare de exploatare, datorită formelor și suprafețelor de contact consacrate
Carcase pentru echipamente electronice din seria ECS
Carcase pentru echipamente electronice din seria ECS pentru instalații de exterior robuste
Sistemele de iluminat, sistemele de cameră sau suporturile de antenă din exterior sunt expuse influențelor de mediu variabile. Carcasele de exterior robuste din seria ECS protejează fiabil circuitul imprimat echipat și alte componente electronice împotriva prafului, murdăriei și apei – chiar și în condiții extreme. Carcasele cu grad de protecție de la IP65 până la IP69 sunt adecvate și pentru un domeniu larg de temperatură, între -40 °C și +100 °C. Acestea se pot monta pe perete sau pe stâlp.
- Design flexibil al carcasei pentru montarea circuitelor imprimate de diverse grosimi
- Plăci frontale prefabricate pentru conectori circulari, conectori de date și conectori dreptunghiulari
- Pentru grade de protecție de până la IP69 (EN 60529)
- Carcasă aprobată conform UL 50/50E
- Membrană Gore® pentru egalizarea presiunii și pentru evitarea acumulării de umiditate în carcasă
Carcase pentru echipamente electronice din seria UCS pentru sisteme integrate
Carcase pentru echipamente electronice din seria UCS pentru sisteme integrate
Anumite sarcini de automatizare pot fi preluate în tehnologia pentru clădiri și din sistemele integrate. Acestea funcționează 24/7 și sunt indispensabile pentru automatizarea în numeroase domenii funcționale ale clădirilor inteligente. Sistemele integrate preiau adesea funcția de monitorizare, comandă și reglare, dar prelucrează și date și semnale. Carcasele universale pentru echipamente electronice din seria UCS reprezintă ambalajul optim pentru aplicații în interior, care se montează pe perete sau se folosesc indiferent de locație. Acestea protejează sistemele integrate și calculatoarele pe o singură placă, precum Raspberry Pi și permit configurarea personalizată a echipamentului electronic modular în interiorul carcasei.
- Cinci înălțimi, de la 87 până la 237 mm, respectiv două adâncimi, de 47 mm și 67 mm
- Accesorii variate precum colțare de protecție la șoc, adaptoare pentru stivuire, șine DIN și de perete
- Montare fixă sau flexibilă a circuitelor imprimate
- Decupaje standardizate pentru interfețe precum RJ45, M12 sau D-SUB, care se pot realiza în pereții laterali
Carcase pentru echipamente electronice din seria BC
Carcase pentru echipamente electronice din seria BC
Carcasele pentru șină DIN din seria BC pentru automatizarea clădirilor permit un grad mare de flexibilitate la alegerea conexiunii pentru circuitul imprimat. Carcasele versatile sunt ideale pentru dispozitive din distribuitoare pentru instalații. Dimensiunile conforme cu normele și diversele lățimi totale permit numeroase utilizări: de exemplu, pentru Smart Meter, dispozitive de măsură pentru energie, detectoare de fum și de incendiu în procesarea semnalelor sau pentru controlere simple pentru lumină.
- Șase lățimi totale de la 17,8 până la 161,6 mm, cu o mare varietate de piese superioare și inferioare
- Capace transparente și rabatabile pentru denumirea funcțională sau capace cu element de prindere prin blocare
- Conectori opționali de magistrală cu instalare pe șină DIN pentru comunicația serială și paralelă a modulelor, conform DIN 43880
- Montare pe circuit imprimat în trei direcții spațiale pentru design-uri flexibile ale dispozitivelor