Aspecte de siguranță pentru personalul de întreținere și personalul de operare

Exemplu de aplicație pentru operarea feroviară în condiții de siguranță

Operarea, inspecția și întreținerea dispozitivelor infrastructurii feroviare în condiții de siguranță

Operarea, inspecția și întreținerea dispozitivelor infrastructurii feroviare în condiții de siguranță

Pe lângă solicitările impuse operării feroviare în condiții de siguranță pentru pasageri, trebuie îndeplinite și solicitările de siguranță pentru personalul de întreținere și operare. Practic, dispozitivele feroviare electrotehnice nu se opresc niciodată, reprezentând astfel o permanentă sursă de pericol. De asemenea, în special în domeniul tensiunii joase trebuie efectuate frecvent lucrări de inspecție, întreținere și reparație sub tensiune. Astfel, este necesară garantarea în prealabil a siguranței personalului prin măsuri adecvate.

În special în posturile de manevrare vechi există aplicații care au implementat ca măsură de protecție un mediu izolator. În acest caz trebuie utilizate dispozitive cu o izolație de protecție din clasa de protecție II, care datorită conceptului de izolație de înaltă calitate și carcaselor lor izolante oferă siguranță electrică și fără conectarea conductorilor de protecție.

Prin standardele electronice de înaltă calitate și proprietățile constructive, și componentele electromecanice „simple” trebuie să ofere protecție împotriva tensiunii de contact: acest lucru se realizează, printre altele, prin siguranță la atingere, elemente de blocare a comutării, cuțite de deconectare, fișe de testare izolate și rezistență la tensiunea impulsului. Laboratoarele de testare ale Phoenix Contact, certificate în conformitate cu ISO 17025, asigură îndeplinirea standardelor de calitate ridicate.

Kontakt (ro)