Blocuri terminale modulare pentru tehnologia de semnalizare

Blocuri terminale modulare pentru tehnologia de semnalizare

Pentru diversele aplicații din tehnologia de semnalizare, Phoenix Contact oferă un portofoliu larg de tehnologii de conectare pentru interior și exterior. Blocurile terminale modulare cu un domeniu de secțiuni transversale de 0,14 până la 300 mm² din programul CLIPLINE complete, alcătuite din diferite tehnologii de conectare, precum șuruburi, arcuri, bolțuri și tehnologia cu cleme de perforare a izolației, asigură o conectare sigură. În infrastructura feroviară sunt utilizate din ce în ce mai des sisteme de conectare bazate pe tehnologia cu arc, precum tehnologia de conectare directă push-in. Acestea combină toate avantajele tehnologiei pe bază de cameră cu arc și oferă un potențial enorm de reducere a costurilor, permițând o cablare semnificativ mai rapidă.

Instalațiile din infrastructura feroviară au o durată de viață foarte lungă, cu cicluri de viață de mai multe decenii. Tehnologia de conectare folosită trebuie să dispună de siguranță integrată, să nu necesite întreținere și să corespundă normelor aplicabile. Astfel, blocurile terminale modulare Phoenix Contact îndeplinesc, printre altele, cerințele înalte ale EN 50125-3 pentru șocuri și vibrații.

Portofoliul CLIPLINE complete oferă, pe lângă varietatea largă de blocuri terminale, o gamă de accesorii completă. Aceasta include, printre altele, fișe de testare și service, punți și cleme de conexiune pentru ecranare.

Blocuri terminale de deconectare cu cuțit pentru infrastructura feroviară

Blocuri terminale de deconectare cu cuțit pentru infrastructura feroviară

Blocurile terminale de deconectare cu cuțit sunt folosite pentru diferite sarcini. Acestea oferă separarea confortabilă a circuitelor electrice prin cuțitul de separare cu pârghie, fișa de deconectare sau contactul rotativ. Blocurile noastre terminale de deconectare cu cuțit dispun de puncte de deconectare de înaltă calitate și de un design compact, care respectă în mod fiabil toate distanțele în aer și de conturnare. Acestea sunt ușor de manevrat: cuțitul de deconectare este operat cu o șurubelniță standard, iar punctul de deconectare este protejat împotriva închiderii accidentale cu un element de blocare a comutării S-MT. Verificarea este posibilă pe ambele părți ale punctului de deconectare și este absolut sigură, deoarece butonul de acționare PT care nu este conductiv garantează siguranța la atingere pentru până la 1000 V.

Panouri de prize de conectare pentru multiplexare pentru infrastructura feroviară

Panouri de prize de conectare pentru multiplexarea semnalului

Panourile de prize de conectare pentru multiplexare PTMC facilitează o densitate de ambalare înaltă la multiplexarea semnalului în infrastructura feroviară. Designul modular permite o instalare variabilă și cu un număr exact de poziții. Grație diferitelor posibilități de montare, acestea sunt ideale pentru integrarea în posturi de manevrare noi și existente. Elementele de matrice diferențiate prin culori permit o instalare intuitivă și simplă.

Blocuri de distribuție pentru infrastructura feroviară

Blocuri terminale de bază PTFIX Instalare în cel mai îngust spațiu

Conductorii de semnal care nu sunt necesari trebuie să fie așezați la puncte de prindere, inscripționați și integrați în conceptul de egalizare a potențialului. Blocul terminal de bază PTFIX este ideal pentru colectarea și ghidarea acestor conductori de semnal. În cel mai mic spațiu, pot fi conectați în mod corespunzător mai mulți conductori la un potențial, urmând apoi conectarea la un element de protecție la supratensiune.