Surse de alimentare pentru infrastructura feroviară

Surse de alimentare pentru instalarea în interior și exterior

Sursele noastre de alimentare cu un nivel ridicat de disponibilitate și convertoarele noastre CC/CC corespund cerințelor tipice din domeniul tehnologiei de semnalizare. Datorită unui randament ridicat și prin utilizarea componentelor de înaltă calitate, printre altele condensatoare cu o durată lungă de viață, produsele noastre oferă o fiabilitate ridicată (durata de timp medie între defecte 40 °C > 500.000 h) și o durată de exploatare lungă. Pentru utilizarea în instalații exterioare, pe lângă un domeniu de temperatură extins, dispuneți și de echipamente electronice cu strat protector de acoperire.

Convertoare CC/CC în tehnologia de semnalizare

Convertoare CC/CC

În tehnologia de semnalizare a postului de manevrare sunt utilizate convertoare CC/CC pentru transformarea tensiunilor de control. Separarea galvanică integrată facilitează o decuplare și suprimarea interferențelor pentru două potențiale, precum și instalarea unei rețele de alimentare fără împământare. După un traseu de cablu lung fără tensiune, convertoarele CC/CC reîmprospătează tensiunea existentă. Pentru posturi de manevrare digitale, selectați soluții de convertor care pot transforma tensiunile de magistrală CC în tensiuni de control obișnuite.

Surse de alimentare neîntreruptibilă pentru diagnosticare de la distanță în tehnica feroviară

Surse de alimentare neîntreruptibilă pentru diagnosticare de la distanță

Cu sistemul nostru QUINT sunteți pregătiți pentru digitalizarea tehnologiei feroviare! Conectați sursele de alimentare, sursele de alimentare neîntreruptibilă și acumulatoarele noastre la rețeaua dumneavoastră și profitați de posibilități cuprinzătoare de diagnosticare. Pentru a putea reda în mod simplu setările aparatelor, am echipat sursa de alimentare cu o interfață de configurare parametrizabilă în mod flexibil. Sursele noastre de alimentare neîntreruptibilă dispun, de asemenea, de o interfață de comunicare care comunică în timp real starea aparatului și preia comenzile controlerului. Puteți accesa oricând starea aparatelor și a acumulatoarelor.

Sursă de alimentare pentru tehnologia de control și siguranță

Surse de alimentare cu un plus de siguranță

Pentru sursele care alimentează modulele relevante pentru siguranță ale tehnologiei de control și de siguranță, este necesară monitorizarea nivelului de tensiune de ieșire. În special în cazul inspecțiilor pentru omologarea siguranței. Un aparat defect poate furniza o tensiune de ieșire crescută, care poate distorsiona semnalul. Acest lucru afectează siguranța în exploatare. Cu sursele noastre de alimentare, defecțiunile de acest tip sunt evitate: acestea dispun de o protecție dublă împotriva descărcărilor la ieșire și furnizează în mod fiabil o tensiune secundară, de ex. de 24 V.

Sursă de alimentare izolată

Surse de alimentare izolate

În posturile de manevrare există aplicații cu măsuri de protecție pentru medii care nu sunt conductive. Pentru protecția împotriva unui șoc electric sunt folosite în acest caz aparate cu o izolație aparținând clasei de protecție II. În acest scop sunt adecvate sursele noastre de alimentare QUINT POWER cu o putere sub 100 W, întrucât acestea nu necesită conectarea unui conductor de protecție, datorită conceptului lor de izolare de înaltă calitate și carcasei neconductive.