Concept de iluminare eficient din punct de vedere energetic în tunelul NorthConnex Sistemul premiat de iluminare pentru tunel sporește siguranța și eficiența energetică cu scenarii de iluminare inteligente.

Tunelul NorthConnex, Australia

Profilul clientului


Tunelul NorthConnex

Operatorul rutier Transurban Limited

  • Cel mai adânc tunel rutier din Australia, cu o adâncime de până la 90 m sub pământ.
  • Tunelul cu două segmente, cu o lungime de 9 km, decongestionează cele mai aglomerate drumuri din nordul orașului Sydney.
  • În fiecare zi, aproximativ 37.000 de vehicule traversează această construcție, care are două segmente, fiecare cu două benzi de circulație și o bandă de urgență.

Provocare


Iluminarea la intrarea și ieșirea din tunel

Condiții de lumină fluctuante

Operatorii, proiectanții și firmele de instalare a sistemelor de iluminat trebuie să lumineze uniform tunelurile conform CIE88 și să controleze intensitatea iluminatului în funcție de situație. Volumul traficului și situațiile de urgență care pot apărea vor avea un impact asupra nivelului de iluminare adecvat. Pentru a reduce riscurile de accident, în special la intrarea în tunel, este necesară adaptarea nivelului de lumină pe măsură ce se întunecă afară.

Soluție


Camera de comandă a tunelului

Controlul și monitorizarea sistemului de iluminare pentru tunel

Pentru o siguranță maximă în tunelul NorthConnex, este necesar un concept de iluminare inovator. Acesta ar trebui să ajute ochii participanților la trafic să se adapteze la condițiile de lumină mai întunecată.

Având în vedere consumul de energie, sistemul de iluminat oferă un potențial ridicat de economisire, fiind cel mai mare consumator din tunel. Aici intervine aplicația și reglează valoarea de atenuare pentru fiecare corp de iluminat în funcție de necesități.

Împreună cu specialistul în iluminat Schréder și integratorul de sistem Betacom, Phoenix Contact, în calitate de expert în domeniul tehnologiei de automatizare și conectare, a implementat o soluție de iluminat inteligent în NorthConnex.

Siluete asemănătoare unei păduri, retroiluminate și cer înstelat în tunelul NorthConnex
Sistem de iluminare pentru tunel cu conectori de cablu QPD și conectori
Punerea în funcțiune a sistemului de iluminare pentru tunel în tunelul NorthConnex
Siluete asemănătoare unei păduri, retroiluminate și cer înstelat în tunelul NorthConnex

Phoenix Contact a dezvoltat împreună cu Schréder o soluție care generează o intensitate constantă a luminii pe întreaga durată de exploatare a instalației. Au fost incluse intervalele de curățare a corpurilor de iluminat din tunel, precum și pierderile de LED-uri cauzate de îmbătrânire.

Din factorii de influență menționați rezultă câteva mii de parametri care intră în controler și sunt puși la dispoziția integratorului de sistem într-o formă predefinită.

Sistem de iluminare pentru tunel cu conectori de cablu QPD și conectori

În paralel cu lucrările pregătitoare, au fost trimise pe șantier 110 t de cabluri de alimentare și linii de magistrală preasamblate. Fiecare cablu este tăiat la dimensiune, echipat cu conectorii necesari și etichetat în avans.

Datorită utilizării consecvente a sistemului de instalare QPD cu tehnologia de conectare rapidă QUICKON consacrată, toate componentele au putut fi montate cu economie de timp și fără unelte.

Punerea în funcțiune a sistemului de iluminare pentru tunel în tunelul NorthConnex

Interconectarea contribuie, de asemenea, la o punere în funcțiune simplă. Datorită modului de configurare al sistemului de control, un dispozitiv defect sau conectat incorect este detectat direct în timpul instalării.

De îndată ce cutia cu circuite electrice a inițiat comunicarea cu controlerul, aceasta intră automat în funcțiune. În acest context, aceasta parcurge o secvență în care corpurile de iluminat cu LED-uri sunt atenuate de la întunecat la luminos de mai multe ori. Astfel, montatorii primesc un feedback direct cu privire la munca lor.

Contact

Persoană de contact Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Sunt aici să îți ofer sprijin pentru stabilirea conceptelor inteligente de iluminare.

Produse


Persoană care utilizează o tabletă în fața unui tablou electric

Nu ai găsit încă produsul potrivit?

Nu ezita să ne contactezi. Împreună putem găsi soluția optimă.

Concluzie


Integrare în tunel

Eficient din punct de vedere energetic, economic și sigur

În concluzie, integrarea sistemului de control în rețeaua principală a tunelului a fost simplă. Punerea în funcțiune a fost susținută nu numai de angajații filialei locale, ci și de experți în domeniul tehnic de la Schréder și Phoenix Contact din Belgia și Germania. Datorită accesului la distanță prin intermediul unui router opțional, acest lucru a fost posibil în ciuda restricțiilor de călătorie impuse de pandemia de coronavirus.

În plus față de costurile reduse de instalare datorate tehnologiei de conectare inteligente, soluția de iluminat se remarcă printr-o eficiență energetică ridicată și prin costuri de operare reduse. De asemenea, să nu uităm de nivelul ridicat de siguranță din tunelul NorthConnex, care se datorează unui iluminat eficient în funcție de situație al segmentelor de tunel.