Monitorizarea video în tuneluri Pentru o infrastructură rutieră sigură și performantă

Cameră de monitorizare video în fața unui tunel

Monitorizarea video fără întreruperi este indispensabilă pentru siguranța secțiunilor de drum sau cale ferată deosebit de periculoase din tuneluri. Un drum cu curbe sau diferite niveluri de înălțime într-un tunel sunt luate în considerare la instalarea camerelor. Pentru a detecta toate tipurile de vehicule posibile, în general, camerele de monitorizare trebuie amplasate la o anumită înălțime.

La fel ca în cazul tuturor celorlalte piese de montare pentru tunel, instalarea rapidă a camerei este avantajoasă. Lucrările de instalare într-un tunel sunt costisitoare, deoarece în acesta este de obicei întuneric, frig și zgomot și sunt necesare aparate speciale pentru efectuarea instalărilor la nivelul tavanului tunelului. De asemenea, tunelurile de trafic rutier se dovedesc a fi murdare atunci când sunt efectuate instalări ulterioare.

Oameni discutând în apropierea unui loc în care se desfășoară lucrări în tunel

Tunel rutier modern dotat cu tehnologie oferită de Phoenix Contact

Monitorizarea traficului în tuneluri - siguranța are prioritate

Până în prezent, detectarea video a fost folosită în cadrul unor procese comparativ simple, de exemplu, înregistrarea persoanelor care conduc pe contrasens. Prin combinarea a diferite sisteme, de exemplu, tehnologie video, tehnologie de automatizare și tehnologie de transport sunt disponibile mai multe posibilități. Astfel, sistemele de prelucrare a imaginilor devin din ce în ce mai inteligente, prin dezvoltarea rapidă a tehnologiei prelucrării datelor.

Sistemul de senzori se dezvoltă, de asemenea, rapid, iar pentru controlul iluminării în zona de intrare se folosesc, în prezent, camere video. Prin urmare, este posibilă determinarea și înregistrarea influenței tipului vehiculului (de exemplu, autoturism sau autocamion) asupra controlului sistemului de iluminare.

Smart Ethernet Box cu ușă deschisă

Smart Ethernet Box - soluția integrată

Soluție integrată pentru monitorizarea traficului

Pentru monitorizarea video în tuneluri, Phoenix Contact îți oferă o soluție de monitorizare video eficientă prin Smart Ethernet Box. Dispozitivul all-in-one Smart Ethernet Box dispune de o carcasă nouă din material plastic special și rezistă la: murdărie, gaze (de exemplu, monoxid de carbon, monoxid de azot, dioxid de azot) și datorită protecției împotriva jeturilor de apă conform IP65, la curățarea periodică a segmentelor de tunel. Adaptorul de montare inovator garantează, de asemenea, o instalare rapidă. Astfel, costurile cu echipamentele de ridicare sau schele sunt reduse semnificativ.

În ceea ce privește tehnologia camerei video, sunt disponibile monitoare cu rezoluție 4K (3.840 x 2.160 pixeli) pentru pereții video și posturi de lucru pentru imagini. Astfel, pot fi afișate mai multe fluxuri de redare, de exemplu, patru secțiuni, pe un singur monitor cu rezoluție maximă. Datorită performanței îmbunătățite a echipamentelor, devin posibile noi domenii de aplicare pentru procesarea imaginilor în tehnologia video.

Mai multe informații despre tema
Monitorizare video pentru domeniul industrial și comercial

Aici aflați mai multe despre infrastructura potrivită pentru monitorizare video - potrivită pentru fiecare aplicație.

Descărcați acum broșura
Robot cu cap cameră