Monitorizarea video în industria solară Siguranță cu și fără soare Pe măsură ce sunt instalate din ce în ce mai multe sisteme de energie solară, crește și numărul de incidente la nivelul instalațiilor. Infractorii nu vizează întotdeauna doar panourile solare, ci și cablurile de legătură și chiar și invertoarele. Adesea sunt întâlnite parcuri solare mici, aflate în locuri izolate, care nu pot fi protejate într-o măsură suficientă împotriva vandalismului și furtului.
Un invertor protejat corespunzător într-o clădire proprie
Protejarea parcurilor solare împotriva vandalismului
Monitorizarea video a instalațiilor de alimentare cu energie este o dotare standard în prezent. Orice operator încearcă să prevină accesul neautorizat în incintă. În acest sens, perimetrul instalațiilor și căile de acces sunt, adesea, monitorizate. În câmpul solar în sine este disponibilă rar o monitorizare completă.
Directorii executivi ai unui parc solar dintr-un mic oraș german au înregistrat o scădere masivă a producției de energie. Un grup de hoți au reușit să taie și să fure mai mult de o duzină de invertoare. Montarea invertoarelor într-o clădire mică sau într-un tablou de distribuție care poate fi închis nu este întotdeauna posibilă. De multe ori, daunele rezultate în urma unor astfel de infracțiuni depășesc semnificativ costurile de achiziționare ale tehnologiei.
În aceste condiții, scopul unui sistem de monitorizare video este clar: tehnologia trebuie să acopere întreaga zonă și să fie protejată în mod optim împotriva vandalismului și condițiilor de mediu.
Cameră cu consum mare de energie
Cerințe impuse tehnologiei
Pentru a proteja suprafețele foarte mari din parcurile solare cu cât mai puține camere, sunt utilizate adesea sisteme de panoramare și înclinare.
Sistemul de detectare a unei intrări prin efracție poate include senzori pentru gard, fire de rezistență, senzori de semnalizare a intrării prin efracție, dispozitive de separare pentru panouri, bariere fotoelectrice și alte echipamente, care sunt cuplate, în general, la sistemul de monitorizare video prin rețea. Prin urmare, este avantajoasă situația în care tehnologia de conectare dispune de o performanță suficientă a rețelei și alimentarea Power over Ethernet dispune de rezerve suficiente pentru camere PTZ cu consum ridicat.
Toate componentele necesare pentru conectarea camerelor tale de monitorizare video într-un dispozitiv compact
Soluție all-in-one pentru monitorizarea video a instalațiilor solare
Smart Ethernet Box oferit de Phoenix Contact combină toate aceste caracteristici într-un singur dispozitiv care este conectat direct la camere.
De asemenea, carcasa robustă îndeplinește toate cerințele pentru exterior. Fixare și conectare simplă cu adaptorul de montare!
Îți oferim asistență și în cazul cutiilor de conexiune personalizate pentru industria solară.