Monitorizarea video în tehnologia de transport Monitorizarea fluxului de trafic prin tehnologie video modernă

Monitorizare video de-a lungul autostrăzilor

În tehnologia de transport, monitorizarea video este esențială. Scopul principal este siguranța sporită pentru toți participanții la trafic. Indiferent dacă este vorba despre căi ferate, autostrăzi sau zone deosebit de periculoase în traficul rutier. Pe de o parte, tehnologia video este o măsură preventivă care ajută la evitarea suprasolicitărilor și ambuteiajelor – pe de altă parte, permite remedierea rapidă în cazul defecțiunilor sau situațiilor de urgență.

De asemenea, în multe țări din lume sunt folosite, în prezent, sisteme moderne de monitorizare video pentru prevenirea daunelor (de exemplu, la controlul înălțimii) sau a infracțiunilor. Cu ajutorul ANPR (Automatic Number Plate Recognition) și al unui sistem de inteligență artificială folosit ca modul de extindere (AXC F XT ML 1000) pentru controlere logice programabile, rezultă noi posibilități pentru analiza și optimizarea fluxului de trafic. În contextul orașelor din ce în ce mai inteligente și integrării diferitelor aplicații și sectoare, tehnologia video este un factor din ce în ce mai important.

Stradă cu echipament de monitorizare video pentru tehnologia de transport

Monitorizarea și optimizarea fluxului traficului prin tehnologie video modernă

Protecție optimă a instalațiilor de trafic pe distanțe lungi

Monitorizarea traficului pe autostrăzi se întinde pe distanțe mari. În calitate de companie de top la nivel mondial pentru tehnologia de rețea, Phoenix Contact oferă produsele adecvate și pentru instalații de trafic pe distanțe lungi.

Smart Ethernet Box oferit de Phoenix Contact, un dispozitiv multifuncțional conectat direct la camere, este ideal pentru monitorizarea traficului. Distanța maximă între două noduri de instalații este de 80 kilometri în cazul utilizării fibrei de sticlă corespunzătoare. Datorită tehnologiei de switch-uri „full-managed”, cu dispozitivele Smart Ethernet Box pot fi construite inele pentru care este posibilă instalarea redundantă.

De la o cameră de comandă centrală pot fi instalate echipamente video pe ambele părți ale autostrăzii și poate fi stabilită o redundanță inelară pentru un portal de semnalizare sau un pod pentru animale sălbatice. În cazul unei structuri redundante, există un singur punct de eșec (Single Point of Failure) pe multe sute de kilometri de autostradă.

Un instalator verifică cutiile de conexiuni ale unei camere de monitorizare video pentru trafic

Instalarea unei camere de monitorizare video

Ideal pentru utilizarea în spații exterioare

Instalația pentru o monitorizare video eficientă trebuie să îndeplinească cerințe cel puțin egale cu cele îndeplinite de camera în sine. Acest lucru se aplică și pentru instalații exterioare, precum echipamentele video, aflate de-a lungul autostrăzilor.

Smart Ethernet Box este ideală pentru utilizarea în spații exterioare. Aceasta este dezvoltată pentru temperaturi ale mediului ambiant între -40 și +70 °C, la o umiditate relativă de la 10 până la 95 % și dispune de o carcasă robustă din material plastic special, care este rezistent la îmbătrânire și nu poate fi deformat sau perforat.

Pentru infrastructura de monitorizare video, Phoenix Contact dispune, de asemenea, de un portofoliu de produse industriale pentru tehnologia de conectare și comunicare, care pot fi conectate individual la cutia de joncțiune pentru cameră și rezistă la condiții de mediu exterioare.

Smart Ethernet Box cu ușă deschisă

Infrastructură pentru monitorizare video într-un dispozitiv compact

Monitorizare video cu Smart Ethernet Box

Infrastructură de monitorizare video pentru domeniul traficului rutier într-un dispozitiv robust: mic, compact, performant – astfel poți conecta camerele de monitorizare în siguranță cu serverul video.

Adaptorul integrat pentru montarea pe perete și stâlp facilitează și accelerează instalarea. Fixezi și conectezi în mod simplu! Astfel nu vei pierde nicio imagine.

Mai multe informații despre tema
Monitorizare video pentru domeniul industrial și comercial

Aici aflați mai multe despre infrastructura potrivită pentru monitorizare video - potrivită pentru fiecare aplicație.

Descărcați acum broșura
Robot cu cap cameră