Alimentarea cu energie și distribuția de energie în tunel Un număr mare de aplicații din tunel trebuie să fie alimentat cu energie cu grad înalt de disponibilitate. Subsistemele deosebit de importante, cum ar fi ventilația și iluminatul, trebuie să funcționeze și în situații de urgență, de exemplu, în cazul unui incendiu grav.

Tehnologie de protecție în aplicațiile pentru tuneluri

Provocare


Situația de testare a dispozitivului de protecție în tunel

Evită defecțiunile în tunel cu ajutorul echipamentelor de protecție pentru rețea cu grad înalt de disponibilitate

Asigură o disponibilitate superioară constantă a instalației tale și evită defecțiunile neprevăzute. Componentele robuste și structurile de rețea redundante asigură o disponibilitate ridicată. Phoenix Contact îți oferă o protecție cuprinzătoare la toate nivelurile de alimentare cu energie: securitate IT și transmitere criptată a datelor către centralele de comandă supraordonate, conexiuni consolidate la rețeaua de distribuție a energiei și protecție atotcuprinzătoare la nivel de câmp. Comunicația conform IEC 60870-5-101/103/104 sau IEC 61850 și conexiunile Ethernet redundante prin RSTP/HSR/PRP permit funcționarea în paralel fără probleme.

Soluție


TAP-Box (Tunnel Application Power)
Switch-uri cu management pentru IEC 61850
Tablou de distribuție a energiei Complete line
TAP-Box (Tunnel Application Power)

Cutiile TAP-Box (Tunnel Application Power) de la Phoenix Contact au fost special dezvoltate pentru distribuția de energie sigură, ignifugă și simplă în tunel. Pornind de la distribuitorul principal, TAP-Box alimentează aplicațiile individuale de tunel, de exemplu instalațiile de iluminare și de evacuare cu curent electric.

Scurtcircuitele în direcția distribuitorului principal sunt ecranate în acest fel. Datorită unui nivel foarte ridicat de integritate funcțională este asigurată disponibilitatea continuă în situații de urgență.

Switch-uri cu management pentru IEC 61850

Tunelurile au un număr mare de instalații electrice care trebuie alimentate cu energie cu grad înalt de disponibilitate. În același timp, tunelurile în sine sunt mari consumatori în rețeaua de distribuție.

Phoenix Contact oferă switch-uri de rețea speciale pentru instalațiile energetice care permit transmiterea de date gigabit către centralele de comandă ale furnizorilor de energie conform IEC 61850 și IEEE 1613.

Tablou de distribuție a energiei Complete line

Defecțiunile rețelei pot conduce la daune considerabile și pericole în tunel. Cu dispozitivele noastre de protecție și control vă protejați instalațiile în tunel. Variantele de execuție compacte oferă o densitate mare a funcțiilor: funcții de protecție, control al circuitelor de alimentare, măsurători ale parametrilor electrici și înregistrarea evenimentelor și defecțiunilor rețelei.

Vă sprijinim de la analiza rețelei și instalarea dispozitivelor până la instruire și întreținere.

Imagine interactivă: rețele cu grad înalt de disponibilitate în tunel
Router industrial pentru întreținerea la distanță și securitate cibernetică
Routerele noastre industriale conectează eficient diferite rețele prin cablu (router LAN și router NAT) sau prin rețeaua de telefonie mobilă (2G/3G/4G/5G) pentru întreținerea de la distanță și protecția rețelei locale. Multe produse conțin funcții VPN și firewall integrate. Pentru un grad ridicat de securitate, routerele mGuard protejează împotriva atacurilor cibernetice și malware-ului.
Află mai multe
Router industrial pentru întreținerea la distanță și securitate cibernetică
Switch-uri Industriale pentru Ethernet
Portofoliul nostru de switch-uri industriale pentru Ethernet include switch-uri cu și fără management, cu certificare Gigabit, PoE conform IEC 61850 și pentru montarea pe șină DIN. Acest lucru îți oferă flexibilitate atunci când configurezi rețele puternice și sigure, chiar și în medii dificile: porturile de cupru și fibră optică, precum și funcțiile de redundanță permit conectarea flexibilă a instalațiilor tale și segmentarea simplă a rețelei tale industriale.
Află mai multe
Switch-uri Industriale pentru Ethernet
Dispozitive de protecție și control
Portofoliul nostru extins de tehnologii de protecție permite disponibilitatea sigură a rețelei în domeniile de tensiune de la 10 kV la 110 kV. Dispozitivele de protecție și control pot fi utilizate în bare colectoare simple și duble, în rețele în formă de stea, în formă de inel și în rețele de tip plasă. Acestea pot fi utilizate în rețele izolate, compensate, cu împământare rigidă și cu împământare de rezistivitate redusă.
Află mai multe
Dispozitive de protecție și control
Camere de trafic deasupra unui drum

Acces securizat de la distanță în operarea tunelului

Infrastructurile de rețea și control sigure și cu grad înalt de disponibilitate reprezintă baza pentru operarea eficientă a tunelurilor. Te sprijinim cu produse de înaltă performanță pentru cabluri de fibră optică, cupru și radio.

Soluțiile noastre pentru structuri de rețea redundante îndeplinesc toate cerințele necesare de securitate și lățime de bandă pentru un acces sigur și neîntrerupt din camera de comandă a traficului. Nivelurile respective de redundanță permit transmiterea fără întreruperi a datelor pentru toate aplicațiile de tunel. Chiar și în cazul unor defecțiuni parțiale, de exemplu din cauza unor dispozitive sau conexiuni defecte, protocoalele relevante pot fi transmise în timp real. Datele tale sunt asigurate prin serviciile noastre de consultanță certificate în conformitate cu IEC 62443 și utilizarea standardelor moderne de criptare.

Citește broșura noastră tehnică pentru a afla cum poți maximiza securitatea accesului de la distanță la instalații și cum te poți proteja împotriva atacurilor cibernetice și a malware-ului.

Avantaje

  • Economie de timp de până la 80 % la instalarea distribuției de energie datorită configurării rapide și simple
  • Siguranță extinsă a investițiilor, datorită produselor compatibile conforme cu IEC 61850 și standardelor IEEE referitoare la rețea
  • Utilizare de lungă durată a produsului chiar și în condiții dure de mediu datorită construcției robuste

Contact

Persoană de contact Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Sunt aici să îți ofer consultanță cu privire la proiectele de modernizare sau extindere. Beneficiezi de experiența noastră îndelungată și de oferta noastră cuprinzătoare de servicii.

Produse


Persoană care utilizează o tabletă în fața unui tablou electric

Nu ai găsit încă produsul potrivit?

Nu ezita să ne contactezi. Împreună putem găsi soluția optimă.