Integrated Energy Solutions: decarbonizarea economică a companiilor
Un scurt studiu comandat de Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz (Deneff) (Inițiativa întreprinderilor germane pentru eficiența energetică) de la Universitatea Niederrhein a dezvăluit faptul că firmele germane pot economisi până la 21 miliarde euro pe an în costuri energetice prin măsuri specifice. Potrivit lui Christian Noll, membru al consiliului de administrație al Deneff, se consumă la fel de multă energie pentru aplicațiile industriale de încălzire ca și pentru încălzirea clădirilor – și aceasta este încă predominant bazată pe combustibili fosili. În același timp, Directiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) modifică semnificativ cerințele de raportare a sustenabilității de către companii.
În viitor, acestea vor trebui să furnizeze informații mai cuprinzătoare în conformitate cu standarde uniforme. De asemenea, informațiile trebuie să fie măsurabile și comparabile utilizând indicatori cheie și trebuie să poată fi verificate extern – de exemplu, de către consultanți fiscali.
Phoenix Contact oferă conceptul Integrated Energy Solutions (IES) pentru a combina obiectivele de decarbonizare, măsurile de eficiență și cerințele legale. Acesta se adresează companiilor cu un consum de energie mai mare de 1 GWh. Soluția constă în patru etape. În primul rând, clientul beneficiază de consultanță cuprinzătoare cu privire la măsurile de îmbunătățire care trebuie luate în urma unui inventar. În cazul în care consultanța este satisfăcătoare, implementarea măsurilor necesare de către companiile partenere va urma după o planificare aproximativă și detaliată a conceptului de transformare. Măsurile includ, de exemplu, înregistrarea și analiza automată a datelor energetice și introducerea unui sistem de management al energiei (EMS) pentru a asigura funcționarea optimizată, în funcție de necesități, a instalațiilor. Indicatorii CSRD sunt, de asemenea, derivați din EMS. Primele proiecte cu companiile MDAX sunt în curs de realizare.
O vizită la parcul All Electric Society, pe care Phoenix Contact l-a construit la locația sa din Blomberg, servește ca un exemplu concret de decarbonizare reușită și oferă numeroase idei pentru proiecte proprii.