Controlul flexibil și eficient energetic al motoarelor În producția de utilaje, poți controla motoarele în mod flexibil și eficient folosind demarorul cu turație variabilă CONTACTRON. Aici îți prezentăm o aplicație din domeniul alimentelor și băuturilor. Află ce înseamnă pasiunea și inovația în practică. Misiunea noastră: să găsim, împreună cu clientul, o soluție adecvată pentru controlul simplu al motoarelor. Suntem la dispoziția ta – contactează-ne.

Hală de producție Innovantia
Logo-ul companiei Innovantia® Fabricación

Profilul clientului Innovantia

Innovantia® Fabricación este un furnizor de soluții de automatizare. Compania comercializează, integrează și produce în principal linii automate pentru producția de ouă în sectorul agricol. Innovantia® Fabricación oferă, de asemenea, diverse utilaje pentru producția de ceramică pentru sectorul construcțiilor.

Încredere în inovație și parteneriat – demarorul cu turație variabilă ca soluție pentru rezolvarea problemelor clientului

Demarorul cu turație variabilă este simplu, eficient, sigur și economisește foarte mult spațiu. Este nevoie de foarte puțin timp pentru instalarea și punerea în funcțiune a acestuia.

Ismael Huete Picazo, CEO
Ismael Huete Picazo - Innovantia, Spania, CEO
Vedere peste umăr în tabloul de distribuție cu un rând de demaroare cu turație variabilă CONTACTRON

Producția de tablouri de distribuție: vedere în tabloul de distribuție cu un rând de demaroare cu turație variabilă CONTACTRON

Concept de operare simplu – eficiență în spații mici

Convertizoarele de frecvență sunt adesea utilizate în aplicații în care, de exemplu, se execută o turație variabilă sau trebuie controlate pornirea și oprirea motorului. În utilizare, demarorul cu turație variabilă CONTACTRON combină avantajele unui demaror compact cu caracteristicile esențiale ale unui convertizor de frecvență pentru o gamă largă de aplicații:

  • Operare simplă și intuitivă prin intermediul afișajului, a butonului rotativ și a butonului de operare. Nu este necesară o parametrizare complexă.
  • Economie de spațiu în tabloul electric datorită designului compact cu o lățime totală începând de la 35 mm.
  • Gestionarea economică a componentelor datorită concentrării pe funcțiile esențiale pentru multe aplicații în tehnologia pentru sisteme de acționare
Demaror cu turație variabilă CONTACTRON integrat într-un tablou electric al unei instalații de îmbuteliere

Utilizarea demarorului cu turație variabilă CONTACTRON în tabloul electric

Sistem simplu de comandă a motorului pentru o gamă largă de aplicații

Demarorul cu turație variabilă CONTACTRON te ajută să implementezi sarcini de control pentru motoare cu ușurință și în mod economic, în special în intralogistică și în tehnologia de transport pe bandă rulantă, în domenii precum producția de utilaje, industria auto sau industria alimentară.

Demaror cu turație variabilă CONTACTRON cu funcție de siguranță STO în tabloul de distribuție

Demaror cu turație variabilă CONTACTRON cu funcție de siguranță STO în tabloul de distribuție

Siguranța pe primul loc – funcția Safe Torque Off

Funcția integrată de siguranță permite utilizarea în aplicațiile de oprire de urgență relevante din punct de vedere al siguranței fără circuite de contactor suplimentare. Oprirea în siguranță a cuplului sau STO (Safe Torque Off) asigură că motorul nu mai primește energie pentru rotație. Ca urmare, nu mai poate fi generat niciun cuplu după declanșare.

Dorești să maximizezi eficiența și siguranța instalației tale?
Prin oprirea imediată a cuplului motoarelor, funcția STO permite o intervenție rapidă și sigură în situații de urgență sau în cazul unor evenimente neprevăzute în instalația ta. Acest lucru nu numai că reduce la minimum timpii de nefuncționare, dar previne și eventualele accidente și răniri și creează un mediu de lucru sigur.

Contact personal
Venim cu plăcere la tine!

Dacă dorești să afli mai multe despre demarorul cu turație variabilă CONTACTRON, pur și simplu ia legătura cu experții noștri.

Contactează-ne
Experții noștri cu privire la demarorul cu turație variabilă CONTACTRON discută cu privire la un contrapanou de tablou electric