Cabluri și linii configurabile

Configuratoare pentru cabluri și linii Creează-ți propriile configurații de cabluri

Configurează-ți conexiunea prin cablu pentru transferul de semnale, date și putere în medii IP6x sau pentru aplicații cu tablouri de distribuție. Lungimile și capetele de cablu liber selectabile permit configurări personalizate ale cablurilor.

Cabluri de date pe bază de cupru configurabile

Cabluri de date pe bază de cupru

Procesele complexe de automatizare necesită volume mari de date la viteze tot mai mari de transfer. Utilizați portofoliul nostru de soluții SPE, HDMI, USB, coaxial, M12 și RJ45.

Cabluri de date bazate pe fibră optică configurabile

Cabluri de date pe bază de fibră optică

Configurează cabluri de date bazate pe fibră optică în lungimi de la 0,5 la 1.000 metri: cu capăt de cablu liber, cu conector tată sau soclu. Alege dintre FSMA, LC, LC Duplex, M17, ODC, Push-Pull Variante 14, Q-ODC, Q-ODC-12, SC Duplex și SC-RJ. Sunt posibile diferite numere de poziții și tipuri de fibre.

Conectori pentru circuite imprimate asamblați configurabili

Conectori pentru circuite imprimate asamblați

Dorești să conectezi circuite imprimate între ele? – Selectează rapid și ușor conectorii pentru circuit imprimat adecvați din configuratorul nostru. Portofoliul de conectori variază de la COMBICON la SKEDD. Datorită diferitelor tipuri de cabluri, lungimi și secțiuni transversale, puteți personaliza și mai mult aplicațiile.

Cabluri M12 configurabile pentru transmiterea energiei

Cabluri M12 pentru transmiterea energiei

Tehnologia pentru conectarea dispozitivelor trebuie să fie de mare putere, compactă și flexibilă. Cablarea noastră inovatoare M12 Power de la Phoenix Contact îți oferă putere maximă la o dimensiune deosebit de compactă. Alimentează motoare și dispozitive în câmp, în funcție de variantă, cu până la 16 A sau până la 690 V. Selectează cabluri pentru aplicații de curent alternativ cu codarea S, K și M sau pentru aplicații de curent continuu cu codarea T și L.

Cablu senzor/actuator configurabil

Cablu senzor/actuator

Asigură funcționarea sistemelor tale cu o gamă completă de produse și soluții pentru conectarea senzorilor și a actuatoarelor. Indiferent că este vorba de aplicații standard sau cablări în domenii care necesită un grad ridicat de exigență și aplicații speciale: alege dintre conectorii circulari M8, M12, DEUTSCH, conectorii de supapă A, AD, B, BI C, CI și Superseal, precum și dintr-o gamă largă de calități de cablu.