Concepte de redundanță pentru industria de proces Cerințele impuse disponibilității sistemului și siguranței instalațiilor sunt adesea mai mari în industria de proces decât în alte domenii. Pentru a menține funcționalitatea proceselor în toate circumstanțele, procesele de producție sunt proiectate cu una sau mai multe redundanțe. Vom fi bucuroși să vă consiliem de la planificare până la instalarea produsului.
Disponibilitate maximă a sistemelor din industria de proces
Vă oferim redundanță la toate nivelurile, începând de la alimentarea redundantă cu energie auxiliară la rețele și controlere redundante până la concepte complete.
Sisteme cu disponibilitate ridicată
Pentru a asigura protecția oamenilor și a mediului, precum și pentru a evita pierderile costisitoare în producție, cerințele în ceea ce privește funcționalitatea în instalațiile de proces extrem de complexe sunt deosebit de exigente. Prin urmare, se aplică: defectarea unei singure componente nu trebuie să ducă la defectarea unei funcții esențiale. În acest context se vorbește despre sisteme cu grad ridicat de disponibilitate. Datorită structurii speciale, sistemul comută la componenta intactă, redundantă, de exemplu în cazul unei defecțiuni a controlerului sau a unui cablu de rețea. Astfel se previne o defecțiune a sistemului.
Există domenii de utilizare ale acestor concepte de redundanță, de exemplu în instalațiile de producție sau unitățile de ambalare din sectorul chimic și farmaceutic. Aceste concepte sunt utilizate și în industria petrolieră, a gazelor, alimentară și Power-to-X.
Avantajele dumneavoastră Beneficiați de expertiza nostru despre redundanța de sistem
- Concept complet pentru aplicația dumneavoastră individuală, de la planificare până la instalarea produsului, cu un portofoliu de produse cuprinzător
- Adaptarea funcției de redundanță la necesitățile individuale ale tipului instalației dumneavoastră
- Integrare simplă a dispozitivelor terțe prin utilizarea mecanismelor de redundanță bazate pe standarde industriale deschise
Structura instalațiilor de proces redundante
Surse de alimentare redundante
Concepte de redundanță pentru sursa de alimentare auxiliară.
Disponibilitatea maximă a sistemului
O întrerupere a sursei de alimentare auxiliare pentru anumite părți ale instalației sau pentru componente individuale poate duce la întreruperi de lungă durată și, prin urmare, afectează costurile proceselor de producție. Vă oferim surse de alimentare auxiliare redundante și permanente, de la rețea la fiecare consumator în parte.
Sporiți disponibilitatea sistemului dumneavoastră monitorizând toate tipurile de erori cu ajutorul soluțiilor cu surse de alimentare redundante, inclusiv prin mecanismul dual de protecție la supravoltare (OVP - Overvoltage Protection) În plus, sursele noastre de alimentare oferă o certificare SIL 3, lac de protecție precum și certificări ATEX/IEXEx. Cu o structură simplificată fără module externe suplimentare, economisiți costuri și spațiu în tabloul de distribuție.
Sisteme I/O la distanță redundante
Sisteme I/O fiabile și sigure pentru o disponibilitate maximă a sistemelor.
Sistem I/O cu disponibilitate superioară cu capacitate de înlocuire sub tensiune
Sistemul nostru I/O Axioline P cu disponibilitate superioară este alcătuit din cuploare de magistrală PROFINET redundante și din module I/O digitale și analogice. Axioline P îndeplinește cerințele industriei de proces privind domeniile de temperatură extinse și capacitatea de înlocuire sub tensiune, modulele I/O cu siguranță intrinsecă, inclusiv standardele HART și NAMUR. Sistemul se poate conecta prin subordonare la sisteme DCS. Aveți, de asemenea, posibilitatea de a integra în mod redundant dispozitive PROFIBUS PA în rețeaua dumneavoastră.
În plus, vă oferim o soluție standardizată pe bază de strat de redundanță PROFINET pentru componentele noastre I/O.
Rețele redundante
Rețelele fiabile permit o operare extrem de eficientă a instalației datorită unei disponibilități ridicate.
Comunicație cu siguranță integrată
Structurile de rețea redundante asigură faptul că, în cazul unei erori, comunicarea este încă disponibilă.
Indiferent de mediul de transmisie folosit în timpul procesului, vă oferim soluții adecvate, de la redundanța simplă a mediilor până la redundanța de rețea paralelă. Pentru a proiecta o soluție de comunicații cu siguranță integrată, de exemplu cu RSTP (Rapid Spanning Tree protocol) sau MRP (Media Redundancy Protocol), la noi găsiți componentele de rețea adecvate. La baza acesteia stau switch-uri Gigabite, modemuri, controlere și media-convertoare performante.
Sisteme de control redundante
Prin sistemele de control redundante, reduceți timpii de nefuncționare a instalației, lucrați rentabil și evitați pericolele.
Controlere redundante și sigure, de mare putere
PLC-urile noastre performante din familia RFC (controler de câmp la distanță) dispun de un afișaj pentru diagnostic la nivelul căruia puteți citiți confortabil mesajele de stare ale sistemului de control și ale sistemului de magistrală de câmp. Cu ajutorul unui procesor puternic, procesați sarcini de automatizare complexe, la viteză maximă.
Asigurați funcționarea continuă a automatizării dumneavoastră cu PLC-ul redundant PROFINET. Grație tehnologiei AutoSync, PLC-urile creează automat un sistem redundant.
Cu varianta de siguranță, puteți integra în instalațiile existente funcții de siguranță până la nivelul de integritate a securității SIL 3. Prin utilizarea PROFIsafe reduceți efortul de cablare și instalare.
Redundanță de sistem aplicativă
Adaptați funcția de redundanță la necesitățile individuale ale tipului instalației dumneavoastră. Pe baza platformei noastre de controlere PLCnext Technology, vă oferim un sistem de redundanță pentru utilizarea standardelor industriale deschise și care sunt accesibile pentru fiecare producător de dispozitive.
Pentru a proiecta controlerele PLCnext Control redundant, găsiți redundanța de sistem aplicativă în PLCnext Store.
Software de vizualizare cu funcționalitate SCADA
Bazați-vă pe software-ul nostru de vizualizare versatil Visu+ cu funcționalitate SCADA.
Software pentru fiecare aplicație
Software-ul de vizualizare cu funcționalitate SCADA este ideal pentru fiecare aplicație, de la panouri tactile compacte până la PC-uri industriale. Pe lângă funcțiile standard precum managementul tendințelor și al alarmelor, Visu+ oferă funcționalități complexe pentru distribuția alarmelor și înregistrarea datelor cu conectare la baze de date externe. Spectrul de funcții este completat cu funcții grafice de înaltă calitate pentru Raportare și Audit-Trail, conform FDA 21 CRF, Partea 11.
Visu+ rulează atât pe PC-urile Windows, cât și pe platformele Embedded (Windows CE). Panourile tactile de la Phoenix Contact sunt echipate deja cu componente de rulare pentru dispozitive Embedded. Prin interfața OPC Classic și numeroase drivere directe, Visu+ poate fi conectat la controlerele Phoenix Contact și ale altor producători de controlere.
Pentru utilizare mobilă, este disponibilă aplicația nativă Visu+ mobile pentru sistemele de operare iOS și Android. Datorită suportului multitouch, software-ul poate fi operat în mod confortabil și pe dispozitive inteligente.