SUA folosește energia solară pentru schimbări climatice pozitive

Reducerea amprentei de CO₂ prin instalații care utilizează energie regenerabilă.
Instalație solară pe acoperișul filialei americane a Phoenix Contact

Obiectivul proiectului

Pentru a reduce dependența de rețeaua electrică, filiala americană a instalat pe acoperiș un sistem fotovoltaic de 961 kW. În perioadele de vârf, până la 30 % din necesarul total de energie este acum generat de această instalație.

Puncte de reper

  • Selectarea unei companii de planificare și instalare a instalației solare
  • Realizarea și instalarea instalației

150.000$

Economii la costurile de energie electrică pe an

30 %

Acoperirea necesarului de energie cu energie solară

Instalație solară pe acoperișul filialei americane a Phoenix Contact

Două sisteme pentru mai mult respect față de climă

Proiectul solar reprezintă un alt pas în direcția reducerii bilanțului de CO₂ al filialei americane. Generatorul solar de pe acoperișul centrului logistic completează acum instalația de trigenerare deja instalată, care generează 50 % din energia electrică a instalației din SUA. În zilele însorite de primăvară și toamnă, cele două sisteme ar trebui să genereze suficientă energie electrică pentru a alimenta întreaga instalație. În perioadele de vârf sau în zilele înnorate, este nevoie în continuare de energie electrică suplimentară din rețea.

Phoenix Contact SUA a lucrat cu Gatter & Diehl Consulting Engineers și Terrasol Energies, Inc. pentru a proiecta generatorul solar de pe acoperiș. Pe partea de monitorizare a sistemului sunt utilizate numeroase produse Phoenix Contact.

Instalație solară pe acoperișul filialei americane a Phoenix Contact

Module fotovoltaice cât vezi cu ochii: generatorul solar este format din 2.185 de module fotovoltaice de la SunPower, care pot genera până la 961 kW. O subvenție de 250.000 de dolari de la Ministerul Mediului din Pennsylvania și o subvenție de 270.000 de dolari de la fondul PPL ACT 129 au ajutat la compensarea investiției de 1,8 milioane de dolari în generatorul solar.

Phoenix Contact SUA este lider în acest sens: implementarea unei schimbări care servește comunității și companiei. Filiala a fost onorată cu Premiul guvernatorului Pennsylvaniei pentru excelență în domeniul mediului în aprilie 2023. Este pentru a patra oară când Phoenix Contact SUA primește acest premiu.

Image for sustainability development goal number 07
Energie curată și la prețuri accesibile

Utilizarea energiei solare

Reducerea amprentei ecologice a Phoenix Contact pe termen lung este o prioritate pentru noi. Sustenabilitatea și energiile regenerabile se află în centrul viziunii Phoenix Contact pentru o societate complet electrică: All Electric Society.

Jack Nehlig, Președinte

Persoană de contact pentru acest proiect

Doug Ferguson
Doug Ferguson
Vicepreședinte senior al serviciilor de operațiuni din America

Te-ar putea interesa și următoarele