Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Monitorizarea, protecția și restaurarea biodiversității în Italia

Crearea unei oaze de biodiversitate împreună cu 3Bee.
Crearea unei oaze de biodiversitate împreună cu 3Bee

Obiectivul proiectului

Filiala italiană realizează acest proiect împreună cu 3Bee – o companie de top în domeniul sustenabilității. Accentul este pus pe menținerea și dezvoltarea unei oaze de biodiversitate. Printre măsuri se numără plantarea unei livezi de pomi fructiferi cu 250 de arbori de nectar, construirea a cinci stupi tehnologici, construirea de căsuțe pentru albine, fluturi și buburuze și utilizarea de senzori IoT pentru a monitoriza flora și fauna locală.

Puncte de reper

  • Cooperarea cu 3Bee
  • Punerea în aplicare a diferitelor măsuri
  • Organizarea de cursuri

13 t

de CO₂ sunt absorbite de 250 de pomi fructiferi

208 kg

de nectar sunt produse pe an

Albină pe un circuit imprimat

Un proiect cu perspective pe termen lung

Prin acest proiect, Phoenix Contact Italia își asumă un angajament pe termen lung față de sustenabilitatea ecologică și protecția biodiversității. În cadrul parteneriatului cu 3Bee, filiala s-a angajat să planteze și să întrețină aproximativ 250 de pomi fructiferi în oaza sa până la sfârșitul anului 2023, care vor absorbi peste 13 tone de CO₂ și vor produce în jur de 208 kg de nectar pentru polenizatori în fiecare an. Acest proiect tangibil și măsurabil este un exemplu concret de sustenabilitate în acțiune.

Etapele proiectului

Primul an (2023):
Crearea unei livezi pentru a promova habitatul și nutriția pentru polenizatorii indigeni și sălbatici. Plantarea a 250 de pomi fructiferi.

Al doilea an (2024):
Instalarea a cinci stupi de albine cu tehnologia 3Bee HiveTech*, adică stupi de albine dotați cu senzori biometrici care vor furniza date utile pentru măsurarea practică și eficientă a sănătății albinelor.

*Hive-Tech este un sistem IoT care calculează starea de sănătate a ecosistemului unei zone prin analiza zgomotelor, a temperaturii, a umidității și a greutății stupilor de albine.

Al treilea an (2025):
Instalarea de căsuțe (PollyHouses) pentru polenizatori (albine, fluturi și buburuze). Căsuțele sunt refugii importante pentru acești polenizatori, care sunt necesari pentru reproducerea plantelor și biodiversitate, precum și bioindicatori pentru ecosistem, adică paznici pentru sănătatea mediului. Cel puțin un hectar de teren va fi regenerat.

De asemenea, sunt organizate cursuri privind biodiversitatea și importanța polenizatorilor. Traseele educaționale din oază îi vor familiariza pe vizitatori cu lumea polenizatorilor; panourile educaționale vor oferi informații suplimentare.

Al patrulea an (2026):
Construcția, gestionarea și analiza datelor unui lac biologic (10 m²) – sanctuar pentru animale sălbatice. Spre deosebire de lacurile artificiale convenționale sau de rezervoarele de apă, lacul biologic a fost creat pentru a promova diversitatea vieții sălbatice și conservarea ecosistemului. Lacul biologic este cel mai amplu proiect de studiu și cercetare privind albinele, insectele polenizatoare și biodiversitatea și oferă informații valoroase despre sănătatea ecosistemului, succesul restaurării ecologice și eficiența acestuia ca habitat pentru animalele sălbatice.

Image for sustainability development goal number 13
Măsuri de protecție a climei

Promovarea biodiversității

Împreună cu 3Bee, credem în importanța biodiversității și în toate inițiativele care aduc beneficii planetei noastre pentru a asigura un mediu de viață pentru omenirea viitoare. Crearea oazei noastre de biodiversitate este un exemplu concret al angajamentului nostru față de sustenabilitatea ecologică.

Francesco Lanzani, Președinte și CEO

Persoană de contact pentru acest proiect

Rossella Zanelli
Rossella Zanelli
Manager de marcă și comunicare

Te-ar putea interesa și următoarele