Proiect de sustenabilitate

Franța creează soluții de mobilitate cu emisii reduse pentru viitor

Angajații folosesc biciclete și un vehicul electric pentru a-și reduce amprenta de carbon.
Tesla într-o parcare de pe autostradă

Obiectivul proiectului

Filiala franceză a decis să promoveze soluții de mobilitate cu emisii reduse. Prin urmare, compania a achiziționat biciclete și un vehicul electric. Acest lucru îi motivează în mod activ pe angajați să regândească modul în care călătoresc și să folosească alternative.

Puncte de reper

  • Aceștia folosesc bicicletele în locul autovehiculelor pentru călătoriile scurte.
  • Aceștia încurajează o schimbare a mentalității și promovează un mod de deplasare sustenabil din punct de vedere ecologic.

2

Biciclete pentru utilizare de către angajați

1

Vehicul electric

Două idei care susțin neutralitatea climatică

Pentru a reduce emisiile de CO₂, filiala franceză a creat două oferte: angajații pot folosi biciclete pentru anumite aspecte, iar un autovehicul electric este noul membru al parcului auto.

Angajați cu biciclete în fața clădirii filialei franceze

Biciclete pentru pauză

Ca o ofertă pentru o pauză sustenabilă din punct de vedere ecologic, angajații au la dispoziție două biciclete, pe care le pot rezerva pur și simplu. Fie că este vorba de o pauză de prânz în aer liber sau de o scurtă excursie la cumpărături, bicicletele pot fi folosite în orice moment, cu condiția să fie disponibile.

Tesla la filiala franceză a Phoenix°Contact

Vehicul electric pentru parcul auto

Filiala franceză își elimină treptat vehiculele diesel și pe benzină în favoarea vehiculelor hibride și electrice. 50 % mai puține emisii, 50 % mai puține costuri de energie – acestea sunt faptele. Pentru a dovedi cât de eficient, profesionist și potrivit pentru utilizarea zilnică este vehiculul, filiala a participat, de asemenea, la un raliu cu un vehicul Tesla. Pentru a sensibiliza și a promova conducerea cu emisii reduse, acest vehicul va fi utilizat în special pentru vizitele la clienți.

Image for sustainability development goal number 13
Măsuri de protecție a climei

Neutralitatea climatică într-un pachet dublu

Reducerea emisiilor de CO₂ se află în centrul eforturilor noastre. Și este datoria noastră să ne sprijinim angajații în acest proces.

Rémi Roux, Manager de comunicare

Persoană de contact pentru acest proiect

Rémi Roux
Rémi Roux
Manager de comunicare

Te-ar putea interesa și următoarele