Proiect de sustenabilitate

Danemarca intră pe circuitul de curse

Sustenabilitatea și educația împreună în pole position.
Echipa solară DTU Roadrunners

Obiectivul proiectului

Este vorba de echipa Roadrunner de la Universitatea Tehnică din Danemarca, care lucrează în prezent la o mașină de curse alimentată cu energie solară pentru a prelua conducerea în competiția internațională dintre universități. Phoenix Contact sprijină activitatea de cercetare pentru a plasa în cele din urmă sustenabilitatea și educația în pole position – adică în prima linie de start înainte de cursă.

Puncte de reper

  • Promovarea protecției climei în educație într-un mod sportiv
  • Sprijin pentru dezvoltarea de mașini solare eficiente
  • Prezentarea proiectelor studenților în cadrul evenimentelor pentru clienți

1

Echipă pentru mașini solare eficiente

2

Partener pentru educație și protecția climei

Știința pe circuitul de curse

Cursele, în special, aduc întotdeauna impulsuri tehnice pentru aplicații extinse. Cooperarea cu echipa de curse studențească servește, pe de o parte, la promovarea activității științifice pentru mașini solare mai eficiente. Pe de altă parte, urmărește în mod clar obiectivul de a promova în același timp pregătirea tehnică la universitatea din Lyngby.

Image for sustainability development goal number 13
Măsuri de protecție a climei

Cursele ca motor al inovării

Aplicarea sustenabilă la scară largă

Cursele studențești s-au impus în rețeaua globală de educație și cercetare. Acestea promovează ambiția în domeniul cercetării și dezvoltării într-un mod sportiv. De asemenea, acestea oferă tinerilor oameni de știință oportunități unice de a-și aplica cunoștințele teoretice în practică. De asemenea, contează și experiența interdisciplinară în ceea ce privește lucrul pe proiecte, planificarea și munca în echipă.

Sprijin financiar și material

Compania daneză Phoenix Contact din Hvidovre, o suburbie a orașului Copenhaga, și-a luat angajamentul de a face mai bine cunoscută în mediul universitar propria companie și, mai ales, viziunea All Electric Society. Astfel, proiectul combină măsurile de protecție a climei cu promovarea educației. Mai exact, echipa solară a „DTU Roadrunners” primește sprijin sub formă de soluții și componente. Există, de asemenea, sprijin financiar – în special pentru a acoperi cheltuielile de călătorie la circuitele internaționale de curse.

Persoană de contact pentru acest proiect

Bo Gravers Fogt-Nielsen
Bo Gravers Fogt-Nielsen
Director general, Danemarca

Te-ar putea interesa și următoarele