- Programiści PLC
- Deweloperzy systemów IIoT
- Integratorzy systemów automatyki przemysłowej
- Automatycy
Szkolenie: Programowanie sterowników PLCnext Technology - podstawy W trakcie szkolenia zdobędziesz kompetencje w zakresie konfiguracji, programowania oraz diagnostyki sterowników PLCnext stanowiących połączenie klasycznego PLC oraz rozwiązania IIoT. Dowiesz się jak skonfigurować i sparametryzować sprzęt, jak szybko i wydajnie tworzyć programy w środowisku programistycznym PLCnext Engineer oraz jak sprawnie używać wbudowanych narzędzi diagnostycznych.
Kod szkolenia: 1292153
Korzyści
- Poznasz budowę i funkcjonowanie sterowników PLCnext Technology
- Nauczysz się konfiguracji, obsługi funkcji, wgrywania projektu oraz diagnostyki sterowników PLC
- Zobaczysz jak obsługiwać zintegrowane środowisko programistyczne PLCnext Engineer
- Praktyczne ćwiczenia: zautomatyzujesz wybrany fragment linii produkcyjnej na wirtualnym modelu fabryki
Informacje organizacyjne
Miejsce
Phoenix Contact, ul. Bierutowska 57-59, Budynek 3A, 51-317 Wrocław
Godzina rozpoczęcia: 9:00
Godzina zakończenia: 15:00
Czas trwania: 2 dni (6h dziennie)
Kiedy
W formularzu rejestracji znajdziesz dostępne terminy. Możesz też wskazać opcję terminu do ustalenia indywidualnie.
- Tworzenie projektu - omówienie edytora oraz poszczególnych sekcji
- Konfiguracja sprzętowa i software’owa
- Języki programowania LD/FBD/ST
- Typy zmiennych
- Tworzenie zmiennych lokalnych i globalnych
- Podstawowe funkcje i bloki funkcyjne (konwersja typów zmiennych, przerzutniki, funkcje czasowe, liczniki)
- Tablice i struktury danych
- Wgrywanie projektu do sterownika
- Diagnostyka i monitorowanie zmiennych online
- Dodawanie i wykorzystywanie bibliotek
- Tworzenie wizualizacji
- Ćwiczenia praktyczne
Szkolenie realizowane jest na zestawach startowych PLCNEXT TECHNOLOGY STARTERKIT składających się ze sterownika AXC F 2152, modułów wejść/wyjść AXL Smart Element DI16/DO16/AI4, potencjometru suwakowego, przycisków oraz środowiska symulacyjnego Factory IO.
Uczestnicy w ramach szkolenia mogą zakupić zestaw startowy PLCnext Technology Starterkit w promocyjnej cenie (szczegóły w formularzu zapisu).
Tomasz Klucznik
Ekspert ds. Wsparcia Technicznego
Absolwent kierunku Automatyka i Robotyka na Politechnice Wrocławskiej. W Phoenix Contact od 2005 roku.
W dziale Wsparcia Technicznego odpowiedzialny przede wszystkim za platformę sterowania PLCnext Technology, oprogramowanie PC Worx, Visu+, systemy komunikacji bezprzewodowej, systemy SAFETY (SafetyBridge, SPLC1000).
- 2600 PLN /1 os. | Szkolenie z zakupem zestawu startowego PLCnext Starterkit
- 1200 PLN /1 os. | Szkolenie bez zakupu zestawu startowego PLCnext Starterkit
Max. liczba uczestników: 5 osób