Rozwiązania do stref Ex zapewniające ciągłość pracy instalacji, maszyn i urządzeń w przemyśle procesowym

Spotkaj się z nami już 26 listopada w Katowicach.
Rozwiązania do stref Ex zwiększające poziom bezpieczeństwa ciągłości pracy maszyn i urządzeń

Informacje organizacyjne

czas i miejsce
zapewiamy
Koszty
czas i miejsce

📆 Kiedy? ➡️ 26 listopada 2025
🕑 Czas? ➡️ Od 9:00 do 15:00
🏠 Gdzie? ⤵️
Hotel Silesian
ul. Szybowcowa 1a,
40-502 Katowice

Hotel Silesian
zapewiamy

  • Ciekawe prelekcje połączone z warsztatami i demonstracjami
  • Serwis kawowy
  • Przerwę na lunch
  • Bezpłatny parking

Koszty

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Ze względów organizacyjnych obowiązuje rejestracja przez formularz na dole strony. Zapisz się

Agenda

Temat

Prowadzący

Godzina
9:00 - 9:30 Powitanie gości i prezentacja stoisk
9:30 - 10:45 Kondycjonowanie sygnałów w strefach zagrożonych wybuchem Piotr Zaremba
10:45 - 11:15 Przerwa kawowa
11:15 - 12:00 Jak podwyższyć bezpieczeństwo zasilania w strefach zagrożonych wybuchem Radosław Gruszka
12:00 - 12:40 Podwyższenie bezpieczeństwa interfejsów obwodów pomiarowych w strefach zagrożonych wybuchem Mieczysław Ludwików
12:40 - 13:40 Przerwa obiadowa
13:40 - 14:20 Rozwiązania komunikacji przemysłowej dla stref Ex Kamil Wachowicz
14:20 - 15:00 Sekcja pytania i odpowiedzi połączona z dyskusją