16.07.2025
Moduły UPS DC serii TRIO POWER 3 generacji zapewniające dokładną konfigurację i monitorowanie przez wbudowane interfejsy (USB-C i RS-485).
Moduły UPS DC serii TRIO POWER 3 generacji zapewniające dokładną konfigurację i monitorowanie przez wbudowane interfejsy (USB-C i RS-485).
Idealnym rozwiązaniem, kiedy potrzeba zasilacza o mocy powyżej 1500W dla ograniczonej przestrzeni montażowej jest zasilacz Trio Power TRIO-PM/1AC/24DC/2500W. Jest to zasilacz do montażu panelowego, który zapewnia odbiorcom do 3 kW mocy w trybie stałego przeciążenia (static boost). Jego kompaktowe wymiary to jedynie 108 mm szerokości, 41 mm wysokości i 322 mm głębokości.
14 czerwca 2023 w Łodzi odbyła się X edycja Technology Days: spotkania inżynierów i specjalistów automatyki i elektrotechniki przemysłowej.